SK 180E - NORDAC BASE - Frequenzumrichter

Ökonomisch im Betrieb

  • Leistungen: 0.33 - 3.0 HP
  • Schutzklasse: IP55, IP66, IP69K
  • Wand- oder Motormontage
Spannung: 1~110-120V / 1/3~200-240V / 3~380-500V
Steuerklemmen: 3x DI / 3x DO / 2 x AIN

Der NORDAC BASE ist NORDs ökonomische Antriebslösung im Bereich der dezentralen Umrichter-Technik. Mit dem NORDAC BASE erhalten Sie Technik im robusten Design, die speziell für einfache Antriebslösungen konzipiert ist und eine kostengünstige Montage außerhalb des Schaltschranks erlaubt.

  • Dezentrale flexible Installation außerhalb des Schaltschranks

  • Robustes Design
  • Ökonomische Antriebslösung für einfache Aufgaben
  • Hohe Regelgüte durch Stromvektorregelung
  • 4-Quadrantenbetrieb (1,5 / 2,2kW)
  • PLC-Funktionalität für antriebsnahe Funktionen (PLC on Board)
  • Energiesparfunktion für Teillastbereich
  • Bedien- und Parametrierwerkzeuge sowie einfache Parameterstruktur
  • Integrierter Netzfilter zur Erfüllung der EMV-Vorschriften
  • Betrieb von Asynchron- und Synchronmotoren
  • Steuerung und geschlossene Regelung

  • Intralogistik
  • Allgemeine Fördertechnik
  • Verpackungsindustrie
  • Lebensmittelindustrie
  • Pumpenanwendungen

  • AS-Interface
  • CANopen
  • DeviceNet
  • InterBus
  • PROFIBUS DP
  • POWERLINK
  • EtherCAT
  • Ethernet/IP
  • PROFINET IO

NORD CON

NORD CON

NORD CON

NORD CON

Fieldbus Files

NORD S7 Standardbausteine

NORD S7 Standardbausteine