NORDAC PRO - SK 500E - Frequenzumrichter

Hohe Funktionalität, volle Leistung

  • Leistungsbereich: 0,25 - 160 kW
  • Schutzklasse: IP20

Der NORDAC PRO ist der Frequenzumrichter für jede Antriebsaufgabe. Er bietet einen großen Leistungsbereich und ist durch steckbare Optionsbaugruppen funktional erweiterbar. Skalierbare Funktionen und Schnittstellenausstattung ermöglichen eine optimale Anpassung an verschiedenste Applikationen. 

  • Leistungsbereich: 0,25 - 160 kW
  • 1-phasig 110 - 120 V, 1/3-phasig 200 - 240 V, 3-phasig 380 - 480 V
  • Schutzklasse: IP20
  • Funktionale Sicherheit
  • Steckbares Bedienmodul SK TU3 

  • 7x Digital-In, 2x Digital-Out, 2x Relais, 2x Analog-In, 1x Analog-Out
  • Optionale In/Out- Erweiterung
  • Funktionale Sicherheit: STO, SS1
  • Ethernet-Schnittstelle per Optionsbaugruppe erweiterbar
  • Encoderschnittstellen: TTL RS422, SIN/COS, SSI, BISS, Hiperface, EnDat 2.1, CANopen
  • Parameterstruktur kompatibel mit allen NORD Frequenzumrichtern
  • Parametrierbar über steckbares Bedienmodul, NORDCON Softwaretool oder mittels App
  • 4 Parametersätze, direkt online umschaltbar
  • Motorbremsenmanagement, Hubwerksfunktionalität
  • 4-Quadrantenbetrieb durch integrierten Bremschopper
  • U/f Steuerung, Stromvektorregelung in Open-Loop und Closed-Loop Betrieb
  • Hohe Regelgüte und hohes Überlastverhalten für Synchron- und Asynchronmotoren 
  • PLC-Funktionalität für antriebsnahe Funktionen
  • POSICON - Integrierter Positioniermodus und Gleichlauf
  • Integriertes Netzfilter 

NORD CON

NORD CON

NORD CON

NORD CON

Fieldbus Files

NORD EPLAN

NORD EPLAN

NORD S7 Standardbausteine

NORD S7 Standardbausteine

Lebensmittelverarbeitung Treif

Intelligentes Schneiden

Die Treif Maschinenbau GmbH gehört zu den weltweit führenden Anlagenherstellern zum Schneiden von Lebensmitteln. Für ein hohes Maß an Flexibilität, setzt der Anlagenbauer auf Antriebstechnik von NORD.

Bühnentechnik Theater Duisburg

Ruckfreies Positionieren

Die regelmäßigen Aufführungen im Theater Duisburg verlangten vor einigen Jahren eine Erneuerung der Antriebssysteme für die Bedienung der Kulissen. NORD bietet hier individuelle Lösungen an.

Gondeln GinD

Dosiertes Verfahren

Für die Wartungs- und Reinigungssysteme aufwändiger architektonischer Gebäudefassaden wählte Góndolas in Design NORD Antriebe für das genaue und sichere Positionieren der Gondelsysteme.

Stros Aufzüge

Maßgeschneiderte Antriebslösungen für Bauaufzüge

NORD Antriebssysteme bewegen STROS Bauaufzüge bis zu einer Höhe von 300 Meter mit einer passgenauen, starken Leistung und zeichnet sich außerdem durch sanftes Starten und Bremsen aus.