• NORD DRIVESYSTEMS Group

  • Den nye DuoDrive

    Et revolutionerende integreret gear/motorkoncept: To bliver til en.

    DuoDrive
  • DuoDrive, IE5+ Motor, NORDAC ON

    Innovativt, kompatibelt, fremtidssikret: Produktnyheder om mekaniske og elektriske drivløsninger fra NORD DRIVESYSTEMS

    Mere information
  • Frekvensomformer NORDAC PRO

    • Integreret multi protokol Ethernet-interface
    • Multi-encoder interface til betjening med flere akser
    • Netspændingsfri parametrering via USB-port

    SK 500P
  • IE5+ motor

    • Den næste generation af energieffektivitet: IE5 +
    • Kompakt og hygiejnisk design
    • Konstant høj virkningsgrad i hele reguleringsområdet

    Energieffektiv håndtering
  • LogiDrive

    • Enkel installation i marken, fordi alle forbindelser er med stik
    • Kan konfigureres individuelt, så det passer til applikationen
    • Netværk med alle almindelige Bus systemer

    Reducere variant behovet

NORD DRIVESYSTEMS - innovative drevløsninger

Som systemleverandør af innovative drevløsninger med kompetencer inden for over 100 brancher giver vi dig fleksibel service i topkvalitet. NORD har egne virksomheder i 36 lande med 48 datterselskaber og yderligere salgspartnere i flere end 50 lande. Disse tilbyder rådgivning på stedet, montagecentre, teknisk support og kundeservice.

Nyheder fra NORD DRIVESYSTEMS

“For os er frekvensomformer mere end blot deres effekt.”

Det er dem, der har gjort NORD DRIVESYSTEMS til en systemudbyder: Siden 1980erne har frekvensomformere været en integreret del af de modulære produkter, der tilbydes af drivløsningsspecialisten fra Bargteheide. NORDs drivelektronikportefølje opfylder kravene fra mange industrielle sammenhænge og holder sig altid tæt på markedet med sine udviklinger.

Mød NORD på inter airport Europe

På inter airport Europe i München fra den 7. til den 9. oktober 2025 udstiller NORD DRIVESYSTEMS sammen med Gate Alliance som løsningsudbyder for lufthavnslogistik. Besøg os i hal B5, stand 1360-9, og oplev innovative drevløsninger fra LogiDrive-løsningsområdet, DuoDrive såvel som de decentrale frekvensomformere NORDAC <I>ON</I>, NORDAC <I>LINK</I> og NORDAC <I>FLEX</I>.

Oplev NORDs drevløsninger hos Fachpack

På Fachpack i Nürnberg vil NORD fra den 23. til den 25. september 2025 præsentere innovative og branchespecifikke drevløsninger til emballageindustrien. Besøg vores eksperter i hal 3C, stand 440, og oplev fascinerende teknologi live på stedet. Få din gratis udstillingsbillet nu!

EcoVadis: Guld til NORD

Getriebebau NORD GmbH & Co. KG i Bargteheide er blevet tildelt EcoVadis-guldmedaljen. Med 78 af 100 point, hører drevproducenten til de øverste 4 % af alle globalt vurderede virksomheder i 2025, samtidig med at den har opnået en score, der ligger 10 point over resultatet fra sidste år.

Konfigurer selv

Vælg en produktgruppe, og generer en ny konfiguration. MyNORD-portalen giver praktisk og hurtig support til det daglige arbejde. Den forenkler vores fælles forretningsprocesser.

Konfigurer nu

NORD Worldwide

NORD Worldwide

Serviceydelser fra NORD

Takket være vores globale servicenetværk garanterer vi verdensomspændende service. Dette omfatter den enkle organisation og behandling af reparationer, leverancen af reservedele og aktioner direkte i det land, dine kunder opererer i. Dine lokale kontaktpersoner tager sig også af dine nationale servicebehov.

Til serviceydelserne

Messer og begivenheder

Oplev os og vores produkter live!

Vi byder dig hjerteligt velkommen til mange messer verden over. Tag et kig på den aktuelle messekalender, og find den rigtige begivenhed for dig. Vi glæder os til at se dig!