Synkronmotorer

Høj ydeevne til dine applikationer

Vores synkronmotorer er yderst energieffektive. De er derfor ideelle til brug på energiintensive områder som f.eks. inden for intralogistik.

IE5+ synkronmotorer (TEFC)

Højeffektive synkronmotorer i et kompakt design

  • 0,5 kW - 11,00 kW
  • Globale godkendelser
  • Kompakt design
  • Konstant høj virkningsgrad i hele reguleringsområdet

IE5+ synkronmotorer (TENV)

Højeffektiv synkronmotor med hygiejnisk design

  • 0.35 kW - 2.2 kW
  • IP69K (optional)
  • Globale godkendelser
  • Kompakt og rengøringsvenligt design, fås med NXD tupH® til fødevaresikker overfladebeskyttelse
  • Konstant høj virkningsgrad i hele reguleringsområdet

IE4 synkronmotorer

Synkronmotor

  • 1.1 kW - 5.5 kW
  • Globale godkendelser
  • Virkningsgradsklasse IE4
  • Globale godkendelser

Synkronmotorer

Den ultimative effektivitet

Synkronmotorer fra NORD er kendetegnet ved deres meget høje virkningsgrad og store effekttæthed. Takket være disse fremragende egenskaber kan drevene opnå betydelige energibesparelser, især ved konstant drift.

IE4-motorerne fra NORD anvendes globalt primært inden for intralogistik (f.eks. i postdistributionscentre og lufthavne), samt i pumper, ventilatorer osv.

Vores vekselstrømsmotorer: Høj virkningsgrad, lavt forbrug

  • Effektivitet
    Vores vekselstrømsmotorer har en meget høj virkningsgrad. Denne forbliver - i modsætning til de meget udbredte asynkronmaskiner - uforandret høje, selv under dellast og ved lave hastigheder.
  • Ydeevne
    Synkronmotorer fra NORD DRIVESYSTEMS overbeviser med høje drejningsmomenter og en høj overbelastningsevne på op til 300 %.
  • Robusthed
    Synkronmotorer fra NORD fås også i en washdown-kompatibel version uden ventilator.
  • Fleksibilitet
    Deres høje effekttæthed gør vores synkronmotorer kompakte og kan derfor også installeres dér, hvor pladsen er trang.

Mere økonomisk end påkrævet: vores energisparemotorer

Den ekstremt effektive drift af vekselstrømsmotorer fra NORD skyldes anvendelsen af permanente magneter, som gør en ekstern strømforsyning til frembringelse af magnetfeltet overflødig.

Takket være denne teknologi er vores IE4-synkronmotorer langt mere effektive end krævet i den gældende EU-forordning 640/2009 (2009/125).

Energisparemotorer fra NORD indebærer derfor en betydelig reduktion af driftsomkostningerne. En investering i disse drev tjener sig ofte ind i løbet af mindre end to år (ROI).

Vil du gerne vide mere om vores yderst effektive IE4-motorer?

Klik her

IE4-motorer fra NORD reducerer antallet af modeller

De permanente magneter og den fremragende varmeafledning gør, at vores synkronmotorer har en høj effekttæthed og et højere maksimalt opnåeligt drejningsmoment end sammenlignelige drev.

Vekselstrømsmotorer fra NORD kan på grund af deres kompakte design også monteres på begrænset rum. Takket være vores IE4-motorers brede frekvensområde (op til 70 Hz) kan brugerne også reducere antallet af anvendte drevmodeller.

Glatmotorer fra NORD: Ideel til fødevareindustrien

Vekselstrømsmotorer fra NORD er imidlertid ikke kun kompakte og kraftige, de er også lette at rengøre. Glatmotorens washdown-kompatible design er ideelt til brug i fødevareindustrien takket være den glatte hygiejniske overflade, der let kan rengøres. Motorens robuste aluminiumhus er i kapslingsklasse IP 69K og tåler rengøring med højtryksrensere.

Få mere information om dine fordele med synkronmotorer fra NORD!

Få mere at vide