Høj driftssikkerhed, energieffektivitet og fleksibilitet inden for alle segmenter af spildevandsbehandlingen

De mange udfordringer i spildevandsbranchen spænder fra bæredygtig effektivitetsøgning til langsigtet omkostningsreduktion.

NORD DRIVESYSTEMS forstår ikke blot disse udfordringer, men møder dem med en bred produktportefølje, der passer til de mange forskellige anvendelser i spildevandsbranchen.

Vores drevløsninger kendetegnes ved deres effektivitet, pålidelighed og høj specialisering.

Drevløsninger til rensning af spildevand

NORD DRIVESYSTEMS udvikler, konstruerer og fremstiller skalerbare drevløsninger til alle segmenter af spildevandsbehandlingsindustrien. Vores drevløsninger er effektive, pålidelige og konciperet til nøjagtigt de krav, situationen stiller.

NORD-motorerne opfylder derfor de nyeste internationale energikrav og bidrager til en minimalisering af CO₂-udledningen. Service- og vedligeholdelsesvenlige drev reducerer stilstandstider og sikrer dermed hele anlæggets tilgængelighed. Gear fra NORD er yderst robuste, arbejder meget lydsvagt og opnår en særlig lang levetid.

Pålideligheden og omkostningseffektiviteten af NORD-drevløsninger har stået deres prøve i spildevandsbranchen over hele verden.

Høje præstationer i kontinuerlig drift af belufteranlæg

Overflade- og børstebeluftere er to af de vigtigste processer i spildevandsbehandlingen. De er meget vigtige for iltforsyningen i rensebassiner og -tanke. På grund af den øgede tilførsel af ilt forsynes mikroorganismer under anvendelse af en biologisk renseproces, hvilket er afgørende for nedbrydning af organiske stoffer og behandlingen af skadelige stoffer.

Brugen af NORD-drev i belufteranlæg tilbyder afgørende fordele. Den høje effekt, som NORD-motorerne også kan opretholde i kontinuerlig drift, samt den lave vedligeholdelsesindsats sikrer større effektivitet og dermed omkostningsbesparelser. Energieffektive drev øger besparelsespotentialet og bæredygtigheden yderligere. Med et kompakt UNICASE design og en særlig konstruktion af udgangsafdækningen til beskyttelse af olietætningerne sikrer NORD en lang levetid for sine gear.

Konfigurationsmuligheder for overflade- og børstebeluftersystemer:

  • MAXXDRIVE® eller fladgear
  • Højtydende elektromotor, der opfylder de nyeste internationale krav
  • NEMA-/IEC-Adapter
  • Muligheder for vertikal og horisontal montering
  • Avanceret tætningssystem
  • Modulopbyggede flange- og lejeløsninger
  • Høj radial- og aksialbelastning
  • Tryk-/tvangs-smøresystem

Kompatibel erstatning for børstebeluftere

NORD tilbyder robuste og pålidelige drivsystemer til spildevands- og vandbehandlingsbranchen. Disse skalerbare og konfigurerbare drev kan tilpasses præcist til kravene for belufteranlæg, pumper, rensningsbassiner, sigter, skruer m.m.

Download flyer

Pålidelige løsninger til effektiv brug af pumper

Pumper spiller en vigtig rolle under transporten af spildevand i spildevandsbehandlingen. Som bindeled mellem forskellig faser af rensningsprocessen er de nødvendige til transporten af spildevandspildevandsslam og andre behandlede væsker. Dette medfører forskellige krav til de komplekse pumpesystemer og deres drev.

Gear fra NORD optimerer pumpeffektiviteten og forhindrer opstemning af vand, så systemerne inden for anlægget kører problemfrit, og vandet kan transporteres fra en proces til den næste. De energieffektive gear, motorer og frekvensomformere fra NORD sikrer den højeste pålidelighed og dermed lave energiomkostninger.

Takke være overfladebeskyttelsesmuligheder af høj kvalitet er de korrosionsbestandige, og det avancerede tætningssystem QUADRALIPTM gør, at lækager forhindres.

Konfigurationsmuligheder for skruepumpesystemer:

  • Tandhjulsgear
  • Højtydende elektromotor, der opfylder de nyeste internationale krav
  • NEMA-/IEC-Adapter
  • Avanceret tætningssystem
  • Stort udvalg af lave udvekslingsforhold muligt

Effektiv filtrering i klarebassiner

Filtrering af faste stoffer, skadelige stoffer og andre forureninger i klarebassiner er en afgørende proces i spildevandsbehandlingen. For at forbedre vandkvaliteten effektivt og sikre overholdelse af miljøstandarder er en pålidelig drift nødvendig. Brugen af skimmere i klarebassinet muliggør fjernelse af yderligere forureninger og fungerer dermed som supplement til de anvendte filtersystemer.

Ved filtrering og brug af skimmere sikrer pålidelige gear fra NORD gennem lav vedligeholdelse, præcise betjeningsmuligheder og særlige muligheder for overfladebeskyttelse minimale nedetider og høj effektivitet af hele anlægget. Energieffektive drev fra NORD overbeviser med deres velkendte ydeevne og opfylder de nyeste internationale energikrav.

Konfigurationsmuligheder ved brug af skimmere:

  • To-trins-keglegear eller fladgear
  • Højtydende elektromotor, der opfylder de nyeste internationale krav
  • NEMA-/IEC-adapter
  • Avanceret tætningssystem

Robust drevteknik til slamkoncentrering

Under slamkoncentreringen, hvor vand udskilles, og den tilbageværende faste stofandel koncentreres, opstår der forskellige udfordringer – høje belastninger, slid, korrosion og blokeringer.

Drivsystemer fra NORD håndterer de fleste af disse udfordringer med en kombination af frekvensomformerteknik og gearmotorer. Hastigheden af omrørerne i bassinerne optimeres af den indbyggede PLC-Funktion ved hjælp af NORD-frekvensomformernes fleksible betjeningsmuligheder. Dermed øges faststofkoncentrationen effektivt, og andelen af frit vand reduceres. NORD-drevenes robuste konstruktion i UNICASE design og med forstærket drivakseludvidelse giver lang levetid og reducerer vedligeholdelsesbehovene.

Konfigurationsmuligheder til omrørings- og blandingsbrug:

  • MAXXDRIVE® eller fladgear
  • Højtydende elektromotor, der opfylder de nyeste internationale krav
  • NEMA-/IEC-Adapter
  • Muligheder for vertikal og horisontal montering
  • Avanceret tætningssystem
  • Modulopbyggede flange- og lejeløsninger
  • Høj radial- og aksialbelastning
  • SAFOMI-adapter

Automatisering af mekaniske rengøringsfiltre

Som det første vigtige skridt i spildevandsbehandlingen er forrensning afgørende for effektiviteten og ydeevnen af hele anlægget. Derfor giver automatisering af de mekaniske rengøringsfiltre i klarebassinet ved hjælp af NORD-drevsystemer afgørende fordele. Den omkostningseffektive forbedring af procesforløb og maksimalisering af filterkapaciteten opnås gennem motornære frekvensomformere. Dette fører også til lavere arbejdsomkostninger, bedre strømningsforhold samt højere filtreringseffekt.

Ved omrørings- og blandingsbrug rummer brugen af MAXXDRIVE® industrigear eller fladgear i UNICASE design vigtige fordele, for eksempel en kompakt konstruktion eller enkel installation. Anvendelsen af materialer af høj kvalitet og den præcise fremstilling giver NORD-gear som regel en lang levetid. Beskyttelsesklasse IP66, lækagesikker drift via AUTOVENT samt biologisk nedbrydelige olier understøtte dette yderligere. I SAFOMI-IEC-adapteren er der allerede integreret et olieskiftvolumen, hvilket gør det muligt at undvære monterings- og sliddele (f.eks. olietank eller akseltætninger på drevsiden). Dette resulterer i en endnu højere driftssikkerhed og lavere vedligeholdelsesomkostninger. Frekvensomformere fra NORD beskytter drivsystemet elektronisk og er i stand til at visualisere driftsdata.

Konfigurationsmuligheder til omrørings- og blandingsbrug:

  • MAXXDRIVE® eller fladgear
  • Højtydende elektromotor, der opfylder de nyeste internationale krav
  • NEMA-/IEC-Adapter
  • Muligheder for vertikal og horisontal montering
  • Avanceret tætningssystem
  • Modulopbyggede flange- og lejeløsninger
  • Høj radial- og aksialbelastning
  • SAFOMI-adapter

Effektive drivsystemer til skruepumper

Pumpning af stærkt forurenede væsker, der ofte indeholder faste partikler, kræver effektive drivsystemer. De anvendte skruepumper kan pålideligt drives af NORD-gear med drejningsmomenter på op til 282.000 Nm.

Derudover sikrer robuste konstruktioner, innovative tætningssystemer og muligheder for overfladebeskyttelse lang levetid og reducerede vedligeholdelsesomkostninger. Fleksible monteringsløsninger gør det nemt at tilpasse drevene til forskellige krav og pladsforhold. Dermed er gear fra NORD i stand til at håndtere de høje flowmængder og stærkt forurenede væsker, der transporteres af skruepumperne.

Konfigurationsmuligheder for skruepumpesystemer:

  • Tandhjulsgear
  • Højtydende elektromotor, der opfylder de nyeste internationale krav
  • NEMA-/IEC-Adapter
  • Avanceret tætningssystem
  • Stort udvalg af lave udvekslingsforhold muligt

Drevteknologi til spildevandsanlæg:

Drevløsninger fra NORD DRIVESYSTEMS bidrager til at minimere CO₂-udledningen. Frekvensomformere sikrer effektiv drift, forbedret processtyring og optimeret motorydelse.

Det er vigtigt at undgå nedbrud i spildevandsanlæg. Pålidelighed står derfor i centrum for udviklingen af vores drivløsninger. Alle komponenter i vores systemer er nøjagtigt kompatible med hinanden og sikrer en problemfri drift.

UNICASE-tandhjulsgear

  • Størrelser: 11
  • Effekt: 0,12–160 kW
  • Moment: 10–26.000 Nm
  • Udveksling: 1,35–14.340,31:1
  • Fod- eller flangemonteret
  • Lang levetid, lav vedligeholdelse
  • Optimal tætning
  • UNICASE design

UNICASE fladgear

  • Størrelser: 15
  • Effekt: 0,12–200 kW
  • Moment: 110–100.000 Nm
  • Udveksling: 4,03–15.685,03:1
  • Fod-, flange- eller hulakselmonteret
  • Hul- eller massiv aksel
  • Kompakt design
  • UNICASE design

UNICASE to-trins-keglegear

  • Størrelser: 11
  • Effekt: 0,12–200 kW
  • Moment: 180–50.000 Nm
  • Udveksling: 8,04–13.432,68:1
  • Fod-, flange- eller hulakselmonteret
  • Hul- eller massiv aksel
  • UNICASE design

MAXXDRIVE® to-trins-keglegear

  • Størrelser: 11
  • Effekt: 1,5–2.150 kW
  • Moment: 15.000–260.000 Nm
  • 3- til 4-trin
  • Helstøbt, præcisionsbearbejdet gearhus
  • Modulært og fleksibelt design for optimal tilpasning til din applikation
  • Støjsvag drift

MAXXDRIVE® tandhjulsgear

  • Størrelser: 11
  • Effekt: 1,5–6.000 kW
  • Moment: 15.000–282.000 Nm
  • Udveksling: 5,54–30.000:1
  • Fås i fladgear- eller vinkelgear-udgave
  • Stor parallelitet
  • Lang levetid, lav vedligeholdelse
  • UNICASE design

MAXXDRIVE® XJ to-trins-keglegear

  • Størrelser: 9
  • Effekt: 5,5–1.275 kW
  • Moment: 15.000–107.000 Nm
  • Udveksling: 12,5–100:1
  • 3 trin
  • Lang levetid
  • "J"-formet placering af akslerne
  • Ideelt til køredrev

NORDAC BASE-frekvensomformer – SK 180E

  • Effekt: 0,25–2,2 kW
  • 1-faset 110–120 V, 1-/3-faset 200–240 V, 3-faset 380–500 V
  • Beskyttelsesklasse: IP55, IP66
  • ATEX-zone 22 3D

NORDAC FLEX- frekvensomformer – SK 200E

  • Størrelser: 4
  • Spænding: 1~ 110–120 V, 1~ 200–240 V, 3 ~ 200–240 V, 3 ~ 380–500 V
  • Effekt: 0,25–22 kW
  • Energisparefunktion
  • Integreret positioneringsstyring POSICON
  • Integreret PLC

G1050 - Katalog - MAXXDRIVE industrigear 50 Hz metrisk, 60 Hz imperial


G1050 - Katalog - MAXXDRIVE industrigear 50 Hz metrisk, 60 Hz imperial
  • Hent Engelsk
Dokumentation detaljeret

A6041 - Wastewater industry


A6041 - Wastewater industry
  • Hent Engelsk
Dokumentation detaljeret

F5300 - True Drop-In Replacement for brush aerators


F5300 - True Drop-In Replacement for brush aerators
  • Hent Engelsk
Dokumentation detaljeret

Vandrensningsanlæg i Newport, OR (USA)

Robust, effektiv, prisvenlig, pålidelig og tilgængelig over hele verden – sådan kan fordelene ved NORD-motorer til spildevandsbranchen opsummeres. Andrew Grant testede egenskaberne ved NORD-drevene i Vance Avery Spildevandsrensningsanlæg i South Beach, Oregon, grundigt, før han tog dem i brug.

Til reference

Det var en slags gennemførlighedsundersøgelse. Vi ville teste før købet, og da der ikke er noget alternativ til biologisk vandrensning, måtte jeg være helt sikker på, at alt fungerer som lovet. I sidste ende testede vi enhederne i to år og var meget tilfredse med deres ydeevne. Jeg er ganske tilfreds med resultatet og glad for, at NORD og Motion Industries kunne tilbyde os en så robust løsning. Det var et meget stort Projekt.

Drevet af jeres behov

NORD DRIVESYSTEMS har mange års erfaring inden for spilde- og drikkevandsbranchen. Vi kender de krav, du møder, og rådgiver dig gerne individuelt. Drevdesign, korrosionsbeskyttelse, automatisering og digitalisering – det kan du tale med os om.

Sammen finder vi den rigtige løsning til dig baseret på de omfattende NORD-drevmoduler. NORD-koncernen er repræsenteret i 36 lande med egne selskaber og er dermed også din lokale partner.

Kontakt os nu