Keglegearmotorer

Til udvekslinger, store momenter og høje hastigheder og reduktioner

Disse gearmotorer har udgangsmomenter på op til 50.000 Nm, er rengøringsvenlige, og kan leveres med en innovativ korrosionsbeskyttelse.

UNICASE-keglehjulsgearmotor

Stærkt og robust gear med store udvekslingsmuligheder

  • 0,12 kW - 200 kW
  • 180 Nm - 50.000 Nm
  • Høj effekttæthed
  • Lang levetid, minimal vedligeholdelse
  • Høje radiale og aksiale belastninger

NORDBLOC.1®-keglehjulsgear

Keglegear med hus af trykstøbt aluminium

  • 0,12 kW - 9,2 kW
  • 50 Nm - 660 Nm
  • Høj radial og aksial belastningskapacitet sikrer sikker drift
  • Velegnet til wash-down områder, fås med NXD tupH® til fødevareindustrien
  • Letvægts takket være aluminiumshus

Keglehjulsgearmotorer – effektfulde og lette at vedligeholde

Keglehjulsgearmotorer fra NORD er det bedste valg, hvor der kræves høje reduktionsforhold og momenter. Vores drevsystemer, der består af en elektromotor og et keglehjulsgear er særlig egnede til anvendelse på transportbånd samt inden for intralogistik og emballageteknik.

Kompakt gear, stor effekt: Keglehjulsgearmotorer fra NORD

Uanset, om du vælger en let eller en robust model: Keglehjulsgear fra NORD DRIVESYSTEMS arbejder med en meget høj virkningsgrad over hele udvekslingsområdet.

Yderligere fordele ved keglehjulsgearmotorer fra NORD:

  • Effektfuld
    De opnår drejningsmomenter på op til 50.000 Nm (som industrigearmotor op til 282.000 Nm).
  • Korrosionsbeskyttelse
    Overfladebehandling, som kan tilvælges ved 2-trins keglegear, beskytter keglehjulsgearmotorerne i krævende miljøer.
  • Brugervenlighed
    Washdown-modellen er let at rengøre (NORDBLOC.1).
  • Fleksibilitet
    Rotationsretningen mellem indgangs- og udgangsakslen er let reversibel.

Den klassiske: NORDBLOC.1-keglehjulsgearmotorer

Disse gearmotorer har et drejningsmomentområde mellem 180 og 50.000 Nm og kræver kun lidt plads takket være sit kompakte NORDBLOC.1-hus. Som alle keglehjulsgearmotorer fra NORD fås disse med integreret tilbageløbsspærre og integreret bremse.

Endnu flere kræfter: Vores nye 2-trins keglehjulsgearmotor

På vores NORDBLOC.1 keglehjulsgear har vi optimeret ydeevnen endnu mere: De er nu vores mest effektfulde keglehjulsgearmotorer.

NORDBLOC.1 keglehjulsgear fremstilles som standard med et hus i trykstøbt højstyrkealuminium.

Keglehjulsgear til fødevareindustrien

Især til washdown-applikationer, f.eks. i fødevareindustrien, har vi udviklet vores NORDBLOC1.-keglehjulsgearmotorer i serierne SK 930072.1 - SK 93772,1. Denne version har et særdeles glat hus i støbt aluminium, der er let at rengøre og forhindrer ophobning af snavs.

Vil du vide mere? Så kan du læse her, hvordan også du kan drage fordel af drevsystemer fra NORD, der er washdown-kompatible.
Flere oplysninger

Keglehjulsgearmotorer til intralogistik

Kombineret med en IE4-synkronmotor bliver vores to-trins keglehjulsgear til det energieffektive LogiDrive-system udviklet til intralogistik. LogiDrive-drev har en høj overbelastningsevne og reducerer driftsomkostningerne betydeligt takket være deres høje virkningsgrad. Brugeren sparer desuden mange penge på vedligeholdelseskontoen på grund af det modulære design.