Andre konfigurationsmuligheder

Passende optioner til din drevløsning

Det, dit system kræver, implementerer vi med skræddersyede drevløsninger. Krævende miljøer, særlige sikkerhedskrav eller landespecifikke certificeringer er blot nogle af de mange krav, som drevteknikken skal opfylde.

Vores tilbud går langt ud over selve produktet: NORD tilbyder solid teknisk knowhow, omfattende brancheerfaring og konsekvent anvendelighed i praksis. Sådan opstår drevløsninger, der pålideligt opfylder dine krav, og som i daglig brug viser sig at være driftssikre.

AS-interface-systemer

Det, dit system kræver, implementerer vi med skræddersyede drevløsninger. Krævende miljøer, særlige sikkerhedskrav eller landespecifikke certificeringer er blot nogle af de mange krav, som drevteknikken skal opfylde.

Vores tilbud går langt ud over selve produktet: NORD tilbyder solid teknisk knowhow, omfattende brancheerfaring og konsekvent anvendelighed i praksis. Sådan opstår drevløsninger, der pålideligt opfylder dine krav, og som i daglig brug viser sig at være driftssikre.

Eksplosionssikre drevløsninger

NORD DRIVESYSTEMS har mange års erfaring som certificeret producent af eksplosionssikre drev. Eksplosionssikre drev fra NORD DRIVESYSTEMS til zonerne 1, 2, 21 og 22 anvendes på mange områder i industrien. NORD leverer certificerede drev, motorer, omformere og drevsystemer med eksplosionsbeskyttelse.

Internationale krav til effektivitet

Elektriske drevsystemer i industrien bruger op til 70 % af det samlede strømforbrug. For mange virksomheder indebærer dette et stort optimeringspotentiale. NORD DRIVESYSTEMS informerer om alle på verdensplan gældende krav til og standarder for effektivitet.

CFC open-loop injektionsregulering

En innovativ metode åbner op for regulering uden encoder også i forbindelse med dynamiske systemer og overbeviser således med høj overbelastningsevne og dynamik. CFC open-loop injektionsreguleringen egner sig til styring af alle permanentmagnet-synkronmotorer fra NORD.

Funktionel sikkerhed

Funktionel sikkerhed minimerer de risici, som forskellige maskinfunktioner udgør for mennesker, produktion og miljø. NORD-frekvensomformere kan integreres i en sikkerhedsrelateret applikation inden for et eksisterende Industrial Ethernet-netværk via PROFIsafe eller FSoE.

Produktlivscyklusstyring

Vi mærker alle vores produkter med en livscyklusstatus for at hjælpe dig med at fremtidssikre planlægningen af dine produktionsanlæg. Her kan du læse, hvad de enkelte faser betyder, og hvilke tjenester og supportmuligheder der er tilgængelige i hver fase.

Korrosionsbeskyttelse

NORD har den rigtige overfladebeskyttelse til dine behov – uanset hvilken miljøpåvirkning der er tale om. Vi sikrer den maksimalt holdbare, langvarige beskyttelse til drevløsninger indendørs eller udendørs, til wash down- eller offshore-forhold.

NXD BASIC® og NXD tupH®

NXD-overfladebehandlingen er specielt udviklet til aluminium. Den gør aluminiumoverflader særligt modstandsdygtige over for korrosion og åbner dermed op for aluminiumkomponenternes styrke i forbindelse med krævende installationer og ekstreme forhold i wash-down-systemer.

Vores løfte til dig:
Our Solution. Your Success.

Med den støtter vi din virksomhed i det succesrige design af jeres systemer:

  • Høj brancheekspertise – med vores brancheeksperter og anvendelsesspecifikke knowhow inden for design, beregning og udvælgelse af drev
  • Individuel projektrådgivning – fra det indledende koncept over ledsagelse i designfasen til idriftsættelse
  • Omfattende modulopbygget produktsæt – med dette kan man sammensætte drevsystemer, der er tilpasset til de mest forskellige krav
  • Global service – med vores globale netværk, der spænder over flere end 80 lande.

Særlige løsninger? Gå på opdagelse i vores fleksible modulsystem

Vi tilbyder dig individuelt sammensatte drevkomponenter og -systemer, overalt hvor du skal sætte noget i gang. Uanset om der skal transporteres, blandes, røres, løftes eller sænkes, har hver bevægelse brug for drivkraft – og det så effektivt og sikkert som muligt.

Vores drevmoduler danner grundlaget for, at dit design kan realiseres på. Her giver vi dig et omfattende modulsystem, der kombinerer vores elektroniske drivteknik med stor fleksibilitet. Vi yder gerne personlig rådgivning, så vi kan skabe den mest økonomisk og teknisk fordelagtige drevløsning til dine behov.

Kravene ændrer sig – og vi ledsager dig aktivt på denne vej. Vores drevkomponenter udvikler vi kontinuerligt videre, ligesom vores serviceudbud. Dette omfatter for eksempel vores produktkonfigurator i vores kundeportal myNORD. Vi støtter vores kunder med løsninger, der hjælper dem videre – teknisk, økonomisk og økologisk.

Kontakt os