Perfekt materialeflow takket være NORD

Høj tilgængelighed og præcision, intelligens, systemkompetence og opfyldelse af krævende sikkerhedskriterier, samtidig med at antallet af varianter reduceres: Automatiserede lagersystemer stiller høje krav til drev inden for vandret og lodret transportteknik. Med vores drevløsninger kan du optimalt opfylde disse krav og samtidig drive dine processer inden for lagerlogistikken så økonomisk og pålideligt som muligt.

Drevløsninger til lagerlogistikken

At vælge de rigtige drevkomponenter er afgørende for den økonomiske effektivitet og sikkerhed af dine transportbåndssystemer inden for lagerlogistik. Vi har mange års erfaring med drevdesign og ved, hvad der er vigtigt. Vores brede sortiment omfatter både etablerede basis- og højeffektive produkter og sikrer optimal anlægstilgængelighed. Takket være muligheden for variantreduktion og betydelige energibesparelser gennem skræddersyede drevkoncepter kan drev fra NORD opnå øget ydeevne med reducerede samlede ejeromkostninger (TCO) på alle anvendelsesområder.

Effektiv lagerautomatisering

Uanset om det er kæde- eller rulletransportbånd, rullebaner til paller eller for let transport, eller hængebanetransportør: Vi har den rigtige løsning til ethvert behov inden for lagerlogistikken. Vores drevsystemer er kendetegnet ved høj pålidelighed, lang levetid, lav vedligeholdelse og en meget kompakt konstruktion. De tilbyder hurtig idriftsættelse og nem betjening, er velegnede til at reducere drevvarianter og kan bruges på lagre over hele verden takket være internationale certificeringer.

Transportdrev til lagerlogistikken:

  • Stor driftssikkerhed
  • Reduktion af drevvarianter
  • Fleksibelt modulsystem
  • Kompakt konstruktion, lav vægt
  • Stort udvalg af central og decentral drevelektronik
  • Maksimal brugervenlighed
  • Plug and play-teknik
  • Fremragende forhold mellem pris og ydeevne

Økonomiske drevløsninger til end-of-line-emballering

Drev med centralt styrede servomotorer er udbredt i end-of-line-emballeringen. Disse er dog normalt ikke absolut nødvendige til anvendelser med høj masseinerti eller lange transportafstande – for eksempel ved palletering, stabilisering eller håndtering. Decentraliserede drevløsninger, for eksempel med regulerede asynkronmotorer, udgør her et effektivt og økonomisk alternativ. Med vores modulopbyggede drevkoncepter, der er skræddersyet til dine specifikke behov, kan du opnå betydelige omkostningsbesparelser.

Vi sørger for bevægelse – vandret og lodret

Til transportteknik inden for lagerlogistik implementerer vi kompakte systemløsninger, der opfylder de højeste krav til pålidelighed og omkostningseffektivitet. Vores drevsystemer er særligt nemme at servicere og vedligeholde, har en høj overbelastningskapacitet og sikrer problemfri drift. Dette er især gavnligt for rulletransportører, kædetransportører og transferenheder.

Vores transportbåndsdrev er yderst velegnede til:

  • Kædetransportbånd
  • Rulletransportbånd
  • Remtransportbånd
  • Palletransportbånd
  • Containertransportbånd
  • Glidestangssystemer

Rulletransportbånd er alsidige transportsystemer til håndtering af defineret transportgods. Drev fra NORD kan styres individuelt for intelligent at justere hastigheden på strækningen – til nøjagtig, dynamisk styring af afstande og akkumulering af det transportgods.

Kædetransportbånd bruges primært til at transportere tunge lastenheder og industricontainere. Vi leverer tilsvarende robuste drevløsninger med dokumenteret holdbarhed og pålidelighed – i både enkelt- og dobbeltstrengskonfigurationer. Vores decentrale omformere bruges ofte i lagerlogistikken.

Transferenheder er en kombination af rulle- og kædetransportører, med hvilke der kan udføres retningsændringer på 90 °. Stykgodset overtages eller afleveres af kædetransportører ved at hæve eller sænke kæden.

Mere fleksibilitet, færre omkostninger

Vi tilbyder dig en bred vifte af decentral drevteknik, der kan tilpasses individuelt til dine behov og integreres fleksibelt i systemområdet. Uanset om de er monteret på motoren eller decentralt, monteret tæt på motoren: Vores frekvensomformere er hurtige at installere, nemme at betjene og kompatible med alle kommercielt tilgængelige bussystemer og controllere. De har et effektområde på op til 22 kW samt en integreret standard-PLC og kan også leveres med standardstik. Takket være deres modulopbygning er omformerne nemme at udvide og tilbyder et imponerende udvalg af anvendelsesmuligheder til dine behov inden for lagerlogistik.

Fordele ved decentrale transportdrev fra NORD:

  • Stort modulsystem med decentral drevteknik
  • Frekvensomformere med ethernetgrænseflade med flere protokoller
  • Integreret PLC til drevrelaterede funktioner
  • Kan integreres i ethvert systemdesign
  • Skalerbar funktion og ydeevne

NORDAC ON: Brancheoptimeret omformer til decentral anvendelse

Vi har udviklet NORDAC <i>ON</i> specifikt til kravene til vandret transportteknik i lagerbranchen. Takket være standardisering dækker den kompakte, smarte frekvensomformer til decentral brug alle branchespecifikke krav til lagerlogistikken. Alle forbindelser oprettes via stik og sikrer hurtig, ukompliceret og fejlminimerende idriftsættelse og vedligeholdelse på stedet. Den integrerede ethernetgrænseflade til flere protokoller tillader kommunikation via protokollerne Profinet, ethernet/IP og Ethercat – den ønskede protokol kan nemt indstilles via parametre.

Specielt udviklet til lagerlogistikken:

  • Integreret ethernetgrænseflade
  • Let at vedligeholde
  • Fuld plug-in-funktion
  • Ekstremt kompakt design
  • Økonomisk plug-and-play-løsning

LogiDrive® løsningsrum: Lager

Med LogiDrive ®-løsningsrummet tilbyder vi dig gennemprøvede og sikre drev til forskellige transportbåndsbehov inden for lagerlogistikken. Det servicevenlige og standardiserede modulsystem kombinerer forskellige NORD produkter til en drivløsning, der er 100 procent skræddersyet til de relevante industristandarder og dine individuelle anvendelseskrav.

Mere om LogiDrive®

UNIVERSAL SI snekkegear

  • Effekt: 0,12 kW - 4,0 kW
  • Moment: 21 Nm - 427 Nm

NORDBLOC.1-keglehjulsgear

  • Effekt: 0,12 kW - 9,2 kW
  • Moment: 50 Nm - 660 Nm

NORD UNIVERSAL-motor

  • Effekt: 0,12 kW - 45 kW
  • Kapslingsklasse: IP66
  • Virkningsgradsklasse IE3
  • Globale certificeringer

IE5+ synkronmotorer (TEFC)

  • Effekt: 0,35 kW - 4,00 kW
  • Energieffektivitetens næste niveau: IE5+
  • Global godkendelse
  • Kompakt design
  • Konstant høj virkningsgrad i hele indstillingsområdet

NORDAC ON+ - SK 300P - frekvensomformer

  • Effektområde: 0,37 - 3 kW
  • Kapslingsklasse: IP55, IP66, IP69 (under forberedelse)
  • Væg- eller motormontering
  • Multi-protokol ethernet-grænseflade
  • Plug & Play-løsning til hurtig idriftsættelse

NORDAC FLEX - SK 200E - frekvensomformer

  • Effektområde: 0,25 - 22 kW
  • Kapslingsklasse: IP55, IP66
  • Væg- eller motormontage
  • Maksimal fleksibilitet takket være modulopbygning

Drevløsninger til automatisering af lagerprocesser

Baumalog (Polen)

Opbevarings- og transportprocesserne for metalprofiler i virksomheden Retech Sp. z o.o. blev betydeligt lettet af Baumalog Sp. z o.o. Virksomheden satser i denne forbindelse på løsninger fra NORD. Baumalog er en polsk maskiningeniørvirksomhed, der fremstiller automatiske lager- og transportsystemer, der anvendes i mange brancher.

Til reference

Dokumenter

A6050 - Intralogistics industry


A6050 - Intralogistics industry
  • Hent Engelsk
Dokumentation detaljeret

F3020 - Product leaflet – NORDAC FLEX (SK 200E series) – Frequency inverters


F3020 - Product leaflet – NORDAC FLEX (SK 200E series) – Frequency inverters
  • Hent Engelsk
Dokumentation detaljeret

S9091 - Condition monitoring for predictive maintenance


S9091 - Condition monitoring for predictive maintenance
  • Hent Engelsk
Dokumentation detaljeret

F3025 - Product leaflet – NORDAC LINK (SK 15E-FDS and SK 250E-FDS series) – Motor starters and frequency converters


F3025 - Product leaflet – NORDAC LINK (SK 15E-FDS and SK 250E-FDS series) – Motor starters and frequency converters
  • Hent Engelsk
Dokumentation detaljeret

BU0600 - Håndbog med monteringsvejledning – NORDAC PRO (SK 500P-serien) – Frekvensomformer


BU0600 - Håndbog med monteringsvejledning – NORDAC PRO (SK 500P-serien) – Frekvensomformer
  • Hent Engelsk
Dokumentation detaljeret

Slip dit effektivitets- og omkostningspotentiale løs

Drevteknik er nøglen til større effektivitet, lønsomhed og bæredygtighed. Vi har de rigtige løsninger og serviceydelser til din lagerlogistik. Vores drevsystemer er optimeret til ressourceeffektiv brug og hjælper dig med at reducere dine samlede ejeromkostninger (TCO). Med vores NORD ECO-service får du også et detaljeret indblik i energiforbruget for dit anlæg eller for individuelle drev. Målinger og analyser kan bruges til at afdække potentielle besparelser og dermed finde den mest effektive drevløsning til dine behov.

Få mere at vide nu

Drevet af jeres behov

NORD DRIVESYSTEMS har mange års erfaring inden for lagerlogistikken. Vi kender de krav, du møder, og rådgiver dig gerne individuelt. Drevdesign, øget energieffektivitet, variantreducering, automatisering og digitalisering – det kan du tale med os om.

Sammen finder vi den rigtige løsning til dig baseret på de omfattende NORD-drevmoduler. Vi er til stede i flere end 80 lande. Dette giver os mulighed for at sikre projektorienteret rådgivning, høj tilgængelighed af den nødvendige drevteknik, korte leveringstider og hurtig service.

Kontakt os nu