Energieffektivitets- og TCO-rådgivning

Energieffektive drevløsninger fra NORD

Inden for maskin- og anlægsteknik kan drivhusgasemissioner reduceres med op til 86 % på verdensplan ved hjælp af optimerede produkter. Det viser en fælles undersøgelse foretaget af VDMA og Boston Consulting Group (BCG).

Hos NORD DRIVESYSTEMS arbejder vi løbende på at gøre vores produkter mere energieffektive. For os er fokus ikke kun på de økonomiske fordele i forhold til stigende energipriser. Som en engageret familievirksomhed ønsker vi at have en positiv indflydelse på det globale CO2-fodaftryk for fremtidige generationer.

Med vores NORD ECO-service støtter vi også din virksomhed i at analysere de eksisterende drevløsninger, opdage eksisterende potentiale og integrere energieffektive systemer.

Optimer din energieffektivitet med NORD

Vores specialister hjælper dig med at finde den mest energieffektive løsning til din drevteknik.

Total Cost of Ownership

Samlet omkostningsreduktion
Vores mål for vores kunder er at reducere Total Cost of Ownership (TCO). Dette omfatter alle omkostninger i forbindelse med køb, drift, samt evt. vedligeholdelse og genanvendelse af et drivsystem.

Globale effektivitetsforskrifter

Nationale regler
Vores brede program af elektromotorer, som på verdensplan opfylder alle effektivitetsbestemmelser og standarder. Vores kraftfulde og robuste motorer bruges i adskillige sammenhænge og kan kombineres med alle gear fra NORD.

NORD ECO-tjenesten

Opdag dit besparelsespotentiale
Med NORD ECO får du et detaljeret indblik i dit anlægs forbrug og opdager muligheder for at reducere dit energibehov ved at analysere resultaterne.

Gå på opdagelse i vores energieffektive drevløsninger

IE5+ synkronmotorer

Effektivt. Hygiejnisk. Kompakt.
I vores egne produktionsfaciliteter fremstiller vi den nye generation af NORD IE5+-synkronmotorer til brug i intralogistik og i drikkevare- og fødevareindustrien.

DuoDrive med integreret IE5+ motor

To bliver til ét.
DuoDrive er et revolutionerende integreret gearmotorkoncept i hygiejnisk wash-down design. En højeffektiv IE5+ motor med et et-trins-tandhjulsgear i ét hus.

NORDAC PRO

Ét produkt, alle fordele
NORDACPRO er frekvensomformeren til de fleste drevopgaver. Selv i sin basisversion, SK 500P, udmærker NORDAC PRO sig ved sin store alsidighed.

NORDAC ON og ON+

Stærk fokus, optimal funktion
Den decentrale frekvensomformer er udviklet specielt til transportsektoren.

LogiDrive®

Produktfamilie til anvendelse i transportsystemer
Afhængigt af branchen og formålet kombineres gear, motorer og frekvensomformere for at skabe en energieffektiv drevløsning. Optimeret til brancherne Post & Parcel og Airport samt til lager.

For større energieffektivitet

NORD DRIVESYSTEMS tager ansvar for miljøbeskyttelse og bæredygtig brug af ressourcer. Vi arbejder konstant på proaktivt at forbedre vores produkters miljøpåvirkning. Regelmæssige, offentlige rapporter om vores bæredygtighedsproces viser vores kunder udviklingen af vores virksomhed.

Få mere at vide

Design og engineering

Drevdesign på den nemme måde
Med de omfattende produktløsninger, der findes i vores NORD-modulsystem, kan næsten alle vores kunders behov opfyldes. Et stort udvalg kan imidlertid også virke overvældende. Uanset om det er digital selvbetjening eller personlig rådgivning: Vi hjælper dig ved valget af de rigtige drev og viser dig, hvordan du opnår det bedst mulige drevsystem for dig.

Idriftsættelse

Vi støtter jer under idriftsættelsen af jeres NORD-drev med skræddersyede servicepakker. Vi hjælper med idriftsættelse af individuelle drevkomponenter eller komplette drevsystemer og med deres tilslutning til jeres automatiseringsmiljø. Vi leverer vores service enten via telefon, fjernadgang eller personligt på stedet.

Modernisering og udvidelse

Topmoderne teknologi
Moderniseringen af drevet tjener til opgraderingen til nyere teknologi, øgning af effektiviteten og dermed en reduktion af CO₂-fodaftrykket. Udnyt de tekniske fremskridt, og opdater din drevteknologi! Med NORD har du en kompetent og erfaren partner ved din side, som ved, hvad der er vigtigt.