Tandhjulsgearmotorer

Drevet med mange muligheder

På trods af deres høje drejningsmomenter på op til 26.000 Nm er vores tandhjulsgearmotorer meget energieffektive.

Udover washdown design fås drevene i mange forskellige varianter.

NORDBLOC.1 tandhjulsgearmotor

Tandhjulsgear med wash-down design

  • 0,12 kW - 37 kW
  • 30 Nm - 3.300 Nm
  • Velegnet til wash-down-områder, valgfrit med NXD tupH-overfladefinish til fødevareindustrien
  • Lav vægt takket være aluminiumhus
  • Støjsvag drift

UNICASE-tandhjulsgear

Tandhjulsgear med høj virkningsgrad

  • 0,12 kW - 160 kW
  • 10 Nm - 26.000 Nm
  • Lave driftsomkostninger takket være høj virkningsgrad
  • Kompakt design
  • Lavt støjniveau takket være jævn kørsel

Tandhjulsgearmotorer til mange forskellige behov

NORD-motorer med tandhjulsgear har en høj effekttæthed og mulighed for tilvalg. Gearene fås i tre serier, og mange størrelser, til en lang række anvendelser.

Tandhjulsgear fra NORD overbeviser med fremragende egenskaber:

  • Stærk ydelse
    Vores tandhjulsgear har et maksimalt drejningsmoment på 26.000 Nm (som industrigearmotor op til 282.000 Nm).
  • Effektivitet
    Den høje virkningsgrad øger systemets produktivitet.
  • Hygiejne
    Tandhjulsgear fra NORD har et hygiejnisk design og en glat overflade.
  • Robusthed
    Ved behov behandler vi NORDBLOC.1-tandhjulsgearmotorer, med korrosionsbeskyttelsen, som tåler stærke rengøringsmidler.

Altid den rigtige løsning
Ikke to anvendelsesområder er éns. Derfor tilbyder NORD tre serier af tandhjulsgear. Alle varianter fås både med fod, eller flange, eller som en fod-/flangemodel.

Til den simple anvendelse
Standard-tandhjulsgearmotorer er meget fleksible og af dokumenteret kvalitet. De fås i seks størrelser som to- eller tre-trins udgaver med drejningsmomenter fra 50 til 700 Nm. Tandhjulene fremstilles af indsætningshærdet stål.

Kompakt og effektfuld
Vores NORDBLOC.1-tandhjulsgearmotorer er kompakte og har et meget robust støbejernshus. De er udstyret med særligt energieffektive motorer, for at arbejde så økonomisk som muligt, selv ved et maksimalt drejningsmoment på 26.000 Nm.

Få mere information om vores effektfulde NORDBLOC.1-tandhjulsgearmotorer nu!
Få mere at vide

Let at vedligeholde: Hygiejnisk design af tandhjulsgearmotorer

På NORDBLOC.1-serien har vi lagt stor vægt på en glat overflade, der er let at rengøre. Denne funktion er især vigtig i industrier som fødevare- eller medicinalindustrien. Afhængig af gearstørrelse fremstiller vi NORDBLOC.1-tandhjulsgear med et hus i støbt aluminium eller støbejern. Derved opnår hver model sin optimale løsning.

Aluminiumhusene i NORDBLOC.1 serien tilbyder naturlig korrosionsbeskyttelse. I modsætning til konventionel maling skaller den ikke af, hvilket er en stor fordel i barske omgivelser.

Læs her hvordan NORDBLOC.1-tandhjulsgearmotorer optimerer produktionen hos chokoladeproducenten Zotter i Østrig.
Klik her