- 0.12 kW - 45 kW
- IP66
- Global godkendelse
- Efficiency class IE3
NORD UNIVERSAL-motor
UNIVERSAL-motorer
A motor for worldwise use
Den nye og energieffektive UNIVERSAL-motor fra NORD DRIVESYSTEMS udvider motorporteføljen på de vigtige verdensmarkeder som Europa, USA, Canada eller Kina. Den er CE-, UL-, CSA-, CCC-, ISI- og UA-certificeret og fås i effektområdet 0,12 til 45 kW. UNIVERSAL-motoren er desuden som standard udstyret med en temperaturføler (TF).
Produktversioner
Motoren fås i IEC-størrelserne 63 til 225 i følgende udførelser:
- Fodmotor (B3)
- Flangemotor (B5 eller B14)
- NEMA-C-flange
- NEMA-fodmotor
Andet tilgængeligt ekstraudstyr omfatter:
- Motorstik (MS)
- Enkelte eller dobbelte beskyttelsesskærme
- Mekanisk bremse (BRE+)
- Fremmedventilator (F)
- Beskyttelsesklasse IP66
Produktets egenskaber
- 3 PTC thermistors for motor protection
- Worldwide use thanks to CE, UL, CSA, CCC, ISI and UA certifications
NORD-værktøjer til din applikationssupport
Vores softwareværktøjer, data og funktioner gør det lettere for dig at få det optimale ud af din NORD-drevløsning. Find de rigtige moduler til dit valgte produkt her. Er du blevet nysgerrig? Så udforsk alle de muligheder, vores applikationssupport tilbyder på vores softwareside .
Vores service til din drevløsning
Vi støtter dig fra den indledende projektplanlægning til idriftsættelse og tilbyder langsigtet support, der er skræddersyet til dine individuelle behov. Find de vigtigste serviceemner for dit produktområde nedenfor. Kan du ikke finde det, du leder efter? Så besøg blot vores omfattende serviceside !
Kontakt din NORD-kontaktperson