MAXXDRIVE® to-trins-keglegear

Industrigear

  • Effekt: 2.0 - 2,850 HP
  • Udgangsmoment: 132,800 - 2,301,200 lbf-in
  • 3 og 4 trin
  • Helstøbt, præcisionsbearbejdet gearhus
  • Modulært og fleksibelt design for optimal tilpasning til din applikation.
  • Støjsvag drift
Byggestørrelse: 11
Montageposition: M1, M2, M3, M4, M5, M6
Udveksling: 12.5:1 - 30,000:1

MAXXDRIVE industrigear i tandhjuls-keglegearversionen fremstilles i samtlige størrelser i det afprøvede UNICASE princip. Med forskellige tætningsmuligheder kan industrigear tilpasses en lang række miljøforhold. Køle- og varmefunktioner som tilvalg muliggør en fleksibel temperaturstyring. Dette åbner op for anvendelse under stærkt skiftende miljøforhold og forlænger smøremidlernes levetid. Store rullelejer og midterafstande øger komponenternes belastbarhed og levetid. Vi tilbyder korte projekterings og leveringtider. Dette er muligt på grund af vores eksperters omfattende viden om de specifikke krav til hver enkelt applikation samt et optimeret lager af komponenter.

  • Forskellige typer lejer giver en optimal tilpasning til diverse anvendelser
  • Med mulighed for effektive kølefunktioner
  • Forskellige muligheder for at installere eller påsætte motorer
  • Levering af installationsklare, komplette systemer monteret på en bundramme med kobling, bremser, overvågning mv. er mulig
  • Modulært monterede tilbageløbsspærrer giver nem adgang

  • Optimal tætning muliggør lange driftstider uden lækager
  • Lav støjemission takket være højpræcisions keglehjulstrin
  • Effektiv køling grundet optimerede ventilatorer og luftstrømning
  • Højt drejningsmoment
  • Øget levetid for smøremiddel minimerer vedligeholdelsesomkostningerne
  • Symmetrisk design
  • Spejlvendt installation og installation med hældning mulig
  • Optimal integration i kundens system via 6 mulige monteringspositioner
  • Tilpasning af indgangs- og udgangsaksler til kundedimensioner mulig
  • Stor driftssikkerhed
  • Lang levetid
  • Høj præcision

MAXXDRIVE Modular Industrial Gear Units - MAXXDRIVE industrigear


MAXXDRIVE Modular Industrial Gear Units - MAXXDRIVE industrigear
  • Hent Engelsk
Dokumentation detaljeret

G1050 - MAXXDRIVE industrigear


G1050 - MAXXDRIVE industrigear
  • Hent Engelsk
Dokumentation detaljeret

B1050 - MAXXDRIVE industridrev


B1050 - MAXXDRIVE industridrev
  • Hent Dansk
  • Hent Engelsk
Dokumentation detaljeret

B2050 - MAXXDRIVE industridrev med eksplosionsbeskyttelse


B2050 - MAXXDRIVE industridrev med eksplosionsbeskyttelse
  • Hent Dansk
  • Hent Engelsk
Dokumentation detaljeret

B1050 - MAXXDRIVE industridrev


B1050 - MAXXDRIVE industridrev
  • Hent Dansk
  • Hent Engelsk
Dokumentation detaljeret

B2050 - MAXXDRIVE industridrev med eksplosionsbeskyttelse


B2050 - MAXXDRIVE industridrev med eksplosionsbeskyttelse
  • Hent Dansk
  • Hent Engelsk
Dokumentation detaljeret

G1050 - MAXXDRIVE industrigear


G1050 - MAXXDRIVE industrigear
  • Hent Engelsk
Dokumentation detaljeret

A6032 - Drive Solution for Stage Technology


A6032 - Drive Solution for Stage Technology
  • Hent Engelsk
Dokumentation detaljeret

A6034 - Drive Solutions for the Metals Industry


A6034 - Drive Solutions for the Metals Industry
  • Hent Engelsk
Dokumentation detaljeret

A6045 - Drive Solutions for the Grain Industry


A6045 - Drive Solutions for the Grain Industry
  • Hent Engelsk
Dokumentation detaljeret

A6055 - Drive Solutions for the Bulk Industry


A6055 - Drive Solutions for the Bulk Industry
  • Hent Engelsk
Dokumentation detaljeret

AS0010 - Drives for Bucket Elevators


AS0010 - Drives for Bucket Elevators
  • Hent Engelsk
Dokumentation detaljeret

AS0011 - Drive Solutions for Screw Conveyors


AS0011 - Drive Solutions for Screw Conveyors
  • Hent Engelsk
Dokumentation detaljeret

AS0012 - Drive Solutions for Drag/Chain Conveyors


AS0012 - Drive Solutions for Drag/Chain Conveyors
  • Hent Engelsk
Dokumentation detaljeret

AS0013 - Intralogistics - Pouch Sorter Application


AS0013 - Intralogistics - Pouch Sorter Application
  • Hent Engelsk
Dokumentation detaljeret

AS0304 - Drive Solutions for Belt Conveyors


AS0304 - Drive Solutions for Belt Conveyors
  • Hent Engelsk
Dokumentation detaljeret

AS0306 - Drive Solutions for Circular Blending Beds


AS0306 - Drive Solutions for Circular Blending Beds
  • Hent Engelsk
Dokumentation detaljeret

CS0005_EKATO - Case Study Ekato


CS0005_EKATO - Case Study Ekato
  • Hent Engelsk
Dokumentation detaljeret

CS0018 - Kundecase SMS MEER


CS0018 - Kundecase SMS MEER
  • Hent Engelsk
Dokumentation detaljeret

CS0038 - Fine Lady Bakery - Baked Goods Production


CS0038 - Fine Lady Bakery - Baked Goods Production
  • Hent Engelsk
Dokumentation detaljeret

CS0039-Lachenmeier_US_3321 - Lachenmeier Monsun A/S - Bulk Material Handling


CS0039-Lachenmeier_US_3321 - Lachenmeier Monsun A/S - Bulk Material Handling
  • Hent Engelsk
Dokumentation detaljeret

CS0051-DHL_US_0423 - DHL - Drive Solutions for Parcel Distribution Centres


CS0051-DHL_US_0423 - DHL - Drive Solutions for Parcel Distribution Centres
  • Hent Engelsk
Dokumentation detaljeret

CS0052 - NORD Customer Solution Case Study: LEWA


CS0052 - NORD Customer Solution Case Study: LEWA
  • Hent Engelsk
Dokumentation detaljeret

CS0055 - NORD IGU Agitator Drives for Biogas Production


CS0055 - NORD IGU Agitator Drives for Biogas Production
  • Hent Engelsk
Dokumentation detaljeret

DS1055 - MAXXDRIVE® Industrial Gear Units / SAFOMI-IEC for mixers


DS1055 - MAXXDRIVE® Industrial Gear Units / SAFOMI-IEC for mixers
  • Hent Engelsk
Dokumentation detaljeret

Ex Labelling for ATEX Motors and Gear Units - ATEX Information Manual


Ex Labelling for ATEX Motors and Gear Units - ATEX Information Manual
  • Hent Engelsk
Dokumentation detaljeret

F1060 - Industrial Gear Units MAXXDRIVE® for the Mixing and Agitation Industry


F1060 - Industrial Gear Units MAXXDRIVE® for the Mixing and Agitation Industry
  • Hent Engelsk
Dokumentation detaljeret

F1300 - Complete drive solutions from a single source


F1300 - Complete drive solutions from a single source
  • Hent Dansk
  • Hent Engelsk
Dokumentation detaljeret

Garaventa -- Drive Solutions for Ropeway Technology - Download the Case Study on Garaventa featuring NORD MAXXDRIVE drives.


Garaventa -- Drive Solutions for Ropeway Technology - Download the Case Study on Garaventa featuring NORD MAXXDRIVE drives.
  • Hent Engelsk
Dokumentation detaljeret

MAXXDRIVE Modular Industrial Gear Units - MAXXDRIVE industrigear


MAXXDRIVE Modular Industrial Gear Units - MAXXDRIVE industrigear
  • Hent Engelsk
Dokumentation detaljeret

S4200 - Der Antrieb, Pålidelig Fleksibel International - Enhed 25


S4200 - Der Antrieb, Pålidelig Fleksibel International - Enhed 25
  • Hent Engelsk
Dokumentation detaljeret

Technical Handbook - Technical Handbook - Technical Information


Technical Handbook - Technical Handbook - Technical Information
  • Hent Engelsk
Dokumentation detaljeret

PL1050 - Options - Reservedelsliste – Unicase/Nordbloc Fladgear


PL1050 - Options - Reservedelsliste – Unicase/Nordbloc Fladgear
  • Hent Engelsk
Dokumentation detaljeret

PL1050 - SK 11207-SK 11507 - Reservedelsliste – Unicase/Nordbloc Fladgear


PL1050 - SK 11207-SK 11507 - Reservedelsliste – Unicase/Nordbloc Fladgear
  • Hent Engelsk
Dokumentation detaljeret

PL1050 - SK 15207 - SK 15507 - Reservedelsliste – Unicase/Nordbloc Fladgear


PL1050 - SK 15207 - SK 15507 - Reservedelsliste – Unicase/Nordbloc Fladgear
  • Hent Engelsk
Dokumentation detaljeret

PL1050 - SK 9207-SK 10507 - Reservedelsliste – Unicase/Nordbloc Fladgear


PL1050 - SK 9207-SK 10507 - Reservedelsliste – Unicase/Nordbloc Fladgear
  • Hent Engelsk
Dokumentation detaljeret

Spare Parts Catalog Industrial Gear SK 9207-SK 10507 - Reservedelsliste – Unicase/Nordbloc Fladgear


Spare Parts Catalog Industrial Gear SK 9207-SK 10507 - Reservedelsliste – Unicase/Nordbloc Fladgear
  • Hent Engelsk
Dokumentation detaljeret

Spare Parts Catalog Industrial Gear SK13207-SK13507 - Reservedelsliste – Unicase/Nordbloc Fladgear


Spare Parts Catalog Industrial Gear SK13207-SK13507 - Reservedelsliste – Unicase/Nordbloc Fladgear
  • Hent Engelsk
Dokumentation detaljeret

Spare Parts Catalog Industrial Gear SK7207-SK8507 - Reservedelsliste – Unicase/Nordbloc Fladgear


Spare Parts Catalog Industrial Gear SK7207-SK8507 - Reservedelsliste – Unicase/Nordbloc Fladgear
  • Hent Engelsk
Dokumentation detaljeret

Spare Parts Catalog Industrial Gears SK5207-SK6507 - Reservedelsliste – Unicase/Nordbloc Fladgear


Spare Parts Catalog Industrial Gears SK5207-SK6507 - Reservedelsliste – Unicase/Nordbloc Fladgear
  • Hent Engelsk
Dokumentation detaljeret

pl1050-sk-15207-sk-15507 - Reservedelsliste – Unicase/Nordbloc Fladgear


pl1050-sk-15207-sk-15507 - Reservedelsliste – Unicase/Nordbloc Fladgear
  • Hent Engelsk
Dokumentation detaljeret

C010001 - Certificate DIN EN 9001 | ISO 9001 :2015


C010001 - Certificate DIN EN 9001 | ISO 9001 :2015
  • Hent Engelsk
Dokumentation detaljeret

C060000 - Producentdeklaration i henhold til RoHS-direktivet.


C060000 - Producentdeklaration i henhold til RoHS-direktivet.
  • Hent Engelsk
Dokumentation detaljeret

Certificate of Conformity: Motors & Gearmotors - NORD Russia - Certificate DIN EN 9001 / ISO 9001:2015 / NORD (China) Power Transmission Co. Ltd.


Certificate of Conformity: Motors & Gearmotors - NORD Russia - Certificate DIN EN 9001 / ISO 9001:2015 / NORD (China) Power Transmission Co. Ltd.
  • Hent Engelsk
Dokumentation detaljeret

Conformity Declaration - ATEX 2D+2G | IGUs - EU Declaration of Conformity - ATEX 2D+2G | Industrial Gear Units


Conformity Declaration - ATEX 2D+2G | IGUs - EU Declaration of Conformity - ATEX 2D+2G | Industrial Gear Units
  • Hent Dansk
  • Hent Engelsk
Dokumentation detaljeret

Declaration of Conformity - ATEX 3D+3G - IGUs - Declaration of Conformity - ATEX 3D+3G | Industrial Gear Units


Declaration of Conformity - ATEX 3D+3G - IGUs - Declaration of Conformity - ATEX 3D+3G | Industrial Gear Units
  • Hent Dansk
  • Hent Engelsk
Dokumentation detaljeret