Ny

MAXXDRIVE® XD tandhjulsgear

Industrigear

  • Effekt: 2.0 - 1,250 HP
  • Udgangsmoment: 132,800 - 991,300 lbf-in
  • Hus med større akselafstand
  • 3 og 4 trin
  • Ideelt til hejseværker
  • Huse optimeret til nedadrettede radiallaster
  • Inspektionsdæksel
  • Gearudvekslinger: 22,4 - 355
Byggestørrelse: 5
Udveksling: 22.4:1 - 355:1

MAXXDRIVE® XD industrigear fås som 3- og 4-trins tandhjulsgear. Husets udførelse følger det gennemprøvede Unicase princip og er blevet optimeret særligt med henblik på eksterne laster. Geartrinnenes strakte anordning giver huset en større akselafstand, som giver mulighed for en u-formet opbygning af drevet. Således er det muligt at placere eventuel rebtromle og motor i et hejseværksdrev på samme side, uden at der opstår problemer. Derudover er huset som standard udstyret med et inspektionsdæksel.

Mange muligheder er hentet fra industrigearseriens gennemprøvede modulsystem, så leveringstiderne svarer til dem for standard MAXXDRIVE® industrigear. Vi tilbyder korte projekterings- og leveringstider. Dette er muligt på grund af vores eksperters omfattende viden om de specifikke krav til hver enkelt applikation samt et optimeret lager af komponenter.

  • Drevets udførelse: IEC/NEMA motoradapter eller fri drivaksel
  • Montering på fod eller ved påsætning (med momentarm)
  • Stort udvalg af udgangsaksler: massiv aksel, hulaksel (pasfeder/krympeskive), DIN5480
  • Drivaksel nummer 2 fås som tilvalg
  • Bremsemontering via flange på udgangssiden eller bremsekonsol
  • Udgangskobling tilgængelig

  • Optimeret hus til eksterne laster
  • Større akselafstand
  • Tilpasning af indgangs- og udgangsaksler til kundedimensioner mulig
  • Inspektionsdæksel
  • Stor driftssikkerhed
  • Lang levetid
  • Éns indbygningsmål
  • Høj præcision