Noticias –
NORD: Potentes accionamientos para mezcladoras y agitadores
Las operaciones de mezcla y agitado revisten una enorme importancia en los procesos de ingeniería y suelen llevarse a cabo a gran escala. Con sus robustos reductores industriales MAXXDRIVE®, NORD DRIVESYSTEMS ofrece los potentes sistemas de accionamiento que requieren estos procesos.
Bargteheide, 2023-06-13
«Junto con nuestros variadores de frecuencia y motores, nuestros reductores industriales para el sistema modular MAXXDRIVE® forman una potente unidad de accionamiento que aúna fuerza e inteligencia», afirma Jörg Niermann, gerente de marketing en NORD. Las combinaciones de reductor/motor especialmente diseñadas por NORD son capaces de absorber con total seguridad fuerzas axiales y radiales muy elevadas. Once tamaños disponibles y unos pares nominales de entre 15 y 282 kNm permiten una amplia gama de soluciones de accionamiento para aplicaciones de mezcla y agitado. Los reductores industriales MAXXDRIVE® ofrecen una variada gama de opciones para las soluciones especiales y especificas de la industria y pueden adaptarse individualmente a los distintos requisitos de los sectores de la alimentación y las bebidas, la química, la cosmética, la energía y los minerales y la minería, entre otros.
Ventajas de los reductores industriales MAXXDRIVE®
- Cárter monobloque compacto y extremadamente robusto
- Amplia gama de opciones de sellado y embridado
- Numerosas variaciones del equipo para gestión de temperaturas y lubricación
- Adaptador SAFOMI-IEC (Sealless Adapter For Mixers, es decir, adaptador sin junta para mezcladoras) para mayor seguridad operativa incluso y menor esfuerzo de mantenimiento
Descubra más sobre los reductores industriales MAXXDRIVE®.