NORDAC FUSION

Integración de motor y variador de frecuencia con NORDAC ON

NORDAC FUSION es la solución compacta para aplicaciones dinámicas. Combina el variador de frecuencia descentralizado NORDAC ON/ON+ con un motor asíncrono IE3 o un motor síncrono de imanes permanentes IE5+. La electrónica del variador y el motor funcionan conjuntamente como una unidad coordinada con potencias de sistema de hasta 3,7 kW.

El resultado es un sistema de variador de fácil conexión y que ahorra espacio, para montaje en pared o en el motor, que reduce el esfuerzo de instalación al tiempo que ofrece un alto rendimiento. Ya sea que se utilice con un motor asíncrono para aplicaciones estándar de transportadores o con un motor síncrono de imanes permanentes con control sin encoder para un funcionamiento energéticamente eficiente, NORDAC FUSION ofrece opciones de configuración flexibles.

Componentes de NORDAC FUSION

NORDAC FUSION se basa en un enfoque de sistema claramente estructurado: variadores de frecuencia descentralizados de la serie NORDAC ON combinados con potentes motores IE3 o IE5+. Cada combinación está adaptada y disponible como una solución de sistema completa.

<h3>NORDAC <i>ON</i></h3>

  • NORDAC ON para accionamientos IE3
  • Potencia del sistema NORDAC FUSION: hasta 3,2 kW
  • Seguridad funcional
    • PROFIsafe, FSoE
    • STO, SS1-t, SS1-r, SLS, SMS, SSM
    • 2 entradas y salidas seguras

<h3>NORDAC <i>ON+</i></h3>

  • NORDAC ON+ para accionamientos IE5+
  • Potencia del sistema NORDAC FUSION: hasta 3,7 kW
  • Seguridad funcional
    • PROFIsafe, FSoE
    • STO, SS1-t, SS1-r, SLS, SMS, SSM
    • 2 entradas y salidas seguras

<h3>NORDAC <i>ON</i> PURE</h3>

  • NORDAC ON PURE para accionamientos IE5+ (sin ventilación)
  • Potencia del sistema NORDAC FUSION: hasta 1,5 kW
  • Diseño lavable

<h3>Motor asíncrono IE3</h3>

  • Clase de eficiencia IE3
  • Potencia del sistema NORDAC FUSION: hasta 3,2 kW

<h3>Motor síncrono de imanes permanentes IE5+ (TENV)</h3>

  • Máxima eficiencia
  • Potencia del sistema NORDAC FUSION: hasta 1,5 kW
  • Diseño higiénico sin ventilación

<h3>Motor síncrono de imanes permanentes IE5+ (TEFC)</h3>

  • Máxima eficiencia
  • Potencia del sistema NORDAC FUSION: hasta 3,7 kW
  • Ventilado

Sus ventajas con NORDAC FUSION

NORDAC FUSION está diseñado para una integración sencilla en las arquitecturas de control y seguridad existentes. La seguridad funcional integrada, la comunicación Ethernet multi-stack y un diseño plug-and-play se combinan para simplificar la instalación y la configuración del sistema.

Más funcionalidad con menos esfuerzo y mayor flexibilidad en el diseño del sistema

  • Versatilidad del sistema con motores IE3 e IE5+
    NORDAC FUSION combina el variador de frecuencia con motores asíncronos IE3 o motores síncronos de imanes permanentes IE5+. Ambas opciones admiten una amplia gama de aplicaciones, desde el transporte estándar hasta sistemas de alta eficiencia.
  • Instalación «plug-and-play»
    Totalmente conectable para alimentación y comunicación. Los parámetros preconfigurados permiten una puesta en marcha rápida y reducen el esfuerzo de instalación y puesta en servicio.
  • Funcionalidad PLC integrada
    El PLC integrado se encarga del preprocesamiento de los parámetros específicos del accionamiento y de los sensores relacionados con el mismo. Al mismo tiempo, se evalúan los estados de funcionamiento del accionamiento.
  • Conectividad Ethernet multi-stack
    NORDAC ON es compatible con PROFINET, EtherCAT y EtherNet/IP, lo que permite una integración flexible en diferentes arquitecturas de control.
  • Ingeniería simplificada
    Las combinaciones estandarizadas de motor y variador de frecuencia reducen la complejidad de las variantes y simplifican la ingeniería, el aprovisionamiento y la documentación.

alt

  • Alta densidad de potencia
    Su diseño compacto y su bajo peso hacen que NORDAC FUSION sea adecuado para aplicaciones con espacio de instalación limitado.
  • Opciones de instalación flexibles
    El variador de frecuencia descentralizado puede montarse en el motor o en la pared, lo que proporciona flexibilidad en el diseño del sistema.
  • Control de inyección de lazo abierto CFC
    Cuando se utiliza con motores síncronos IE5+, el control sin encoder permite un alto rendimiento dinámico sin encoders adicionales, lo que reduce la complejidad y el coste del sistema.
  • E/S digital integrada
    Con 4 entradas digitales y 2 salidas digitales, el sistema admite funciones relacionadas con el variador sin necesidad de hardware adicional.
  • Diseñado para entornos exigentes
    NORDAC FUSION funciona a temperaturas de hasta -30 °C y está disponible en las clases de protección IP55, IP66 e IP69 opcional.

NORDAC FUSION con NORDAC ON PURE y NXD tupH®

Para entornos exigentes, NORDAC FUSION está disponible con NORDAC ON PURE. El acabado NXD tupH® protege las carcasas de aluminio en aplicaciones de lavado intensivo. Un proceso especializado crea una superficie dura, no porosa y resistente a la corrosión que soporta ácidos y álcalis.

Ventajas: altos estándares de higiene, limpieza rápida y fiabilidad duradera.

Todos los detalles de un vistazo

El folleto ofrece una visión general clara del concepto de sistema NORDAC FUSION, incluyendo las combinaciones disponibles de motor y variador de frecuencia, los rangos de potencia, las características técnicas destacadas y las opciones de aplicación.

Descargue el PDF completo para explorar todos los detalles de esta solución de accionamiento descentralizado.

Realizar la descarga del folleto ahora

Aplicación en la industria del embalaje

Frederiksons Verkstads AB (Suecia)

Para sus modernos transportadores de cadena de plástico en la industria del embalaje, Fredriksons apuesta por NORDAC FUSION: motores asíncronos IE3 de NORD, combinados con un VF NORDAC ON integrado.

El sistema descentralizado «plug-and-play» ofrece un diseño compacto, conectividad Ethernet multiprotocolo y reducción en cuanto a variantes, lo que lo hace muy adecuado para entornos de producción con limitaciones de espacio en aplicaciones de alimentos y bebidas.

Referencia

Gracias a las numerosas ventajas de los productos NORD, hemos podido reducir drásticamente el número de variantes de accionamiento en nuestros sistemas y reducir significativamente nuestros niveles de stock.

NORDCON

Con la aplicación NORDCON para Windows y la aplicación NORDCON para móviles, NORD ofrece la herramienta idónea para la puesta en servicio y la optimización de accionamientos. Ambas permiten acceder fácilmente a los sistemas de accionamiento electrónicos, simplifican la gestión de la parametrización y ofrecen un diagnóstico integral.

Descubrir más

Encontrar la solución de accionamiento adecuada

Nuestros expertos le ayudan a seleccionar y especificar NORDAC FUSION para su aplicación y entorno operativo.

Póngase en contacto con nosotros para recibir asesoramiento y benefíciese de nuestro presencia global, nuestra experiencia en el sector y nuestros conocimientos en sistemas de accionamiento descentralizados. Juntos, encontraremos la solución óptima para sus necesidades.

Información relacionada:

Regulación de inyección en bucle abierto CFC

Un innovador procedimiento hace posible la regulación sin encoder incluso en el caso de aplicaciones dinámicas y convence por su gran capacidad de sobrecarga y dinámica. La regulación de inyección en bucle abierto CFC es idónea para el control de todos los motores síncronos de imanes permanentes de NORD.

Seguridad funcional

La seguridad funcional minimiza los riesgos que las diversas funciones de las máquinas suponen para las personas, la producción y el entorno. Los VF NORD pueden integrarse en una aplicación de seguridad dentro de una red Industrial Ethernet existente a través de PROFIsafe o FSoE.

NXD BASIC® y NXD tupH®

El tratamiento superficial NXD se desarrolló especialmente para el aluminio. Hace que las superficies de aluminio sean especialmente resistentes a la corrosión, lo que permite aprovechar las ventajas de los componentes de este material en instalaciones muy exigentes y en condiciones extremas en aplicaciones de lavado intensivo.