Noticias –

Aniversario: NORD celebra su 25.º aniversario en Polonia

NORD Napędy Sp. z o.o. en Zakrzów fue fundada en 1998 para ampliar la red de ventas de NORD y adquirir más clientes regionales. Gracias al exitoso desarrollo del negocio y al continuo crecimiento, en 2018 NORD inauguró un nuevo edificio de oficinas y administración en la sede de Polonia, al que trasladó su departamento de ventas.

Exterior building photo of NORD Facility in Zakrzow Poland

Bargteheide, 2023-07-03

Durante los primeros años, la filial polaca de NORD se centró en la venta de accionamientos y en ofrecer asistencia técnica y servicios. Sin embargo, esta situación cambió tras la construcción de las nuevas plantas de producción. En 2006 se inauguró la planta de Nowa Sól, que ahora cuenta con un área operativa de 30 000 m2 y está inmersa en un proceso continuo de modernización, p. ej. con una nueva nave de lacado, la fabricación de nuevos componentes, nuevas líneas de montaje y un almacén automático de piezas pequeñas. Las operaciones en la planta de Wiechlice comenzaron en 2019 y actualmente se está ampliando su área operativa hasta los 30 000 m2.

¿Qué se fabrica en Polonia?

En la planta de Nowa Sól:

  • Fabricación de engranajes, ejes para reductores, ejes para sinfines, ejes para motores y rotores para motores
  • Montaje de reductores coaxiales, de engranaje cónico y de sinfín, así como de variadores de frecuencia
  • Objetivo: 500 000 accionamientos al año

En la planta de Wiechlice:

  • Motores asíncronos
  • Motores síncronos

«Nuestro objetivo es seguir ampliando nuestras ventas, nuestra cartera de clientes y nuestra cuota de mercado en el ámbito de la tecnología de accionamiento en Polonia, así como adaptar nuestras capacidades de producción a esta meta,» declaraba Jarosław Bilich, director gerente de Napędy Sp. z o.o. en Zakrzów. «Nuestras industrias objetivo más importantes son la agricultura, la logística interna, la alimentación y bebidas y el azúcar.»

Descubra más sobre los socios y las fábricas de NORD en todo el mundo.