Noticias –

Aniversario: 30 años de NORD en la República Checa

La República Checa es una de las naciones industrializadas emergentes de Europa y goza de una larga historia en el ámbito de la ingeniería mecánica. Hoy en día, en el mercado checo, se comercializan todos los productos de NORD. Este año, la filial NORD-Poháněcí Technika, s.r.o. Celebra su 30.º aniversario.

25 years of NORD Czechia

Bargteheide, 2024-06-17

NORD-Poháněcí Technika, s.r.o. se fundó en Hradec Králové, a unos 100 km de Praga, en 1994. Desde 1996, la sede principal de esta filial de NORD se encuentra directamente en Praga. En 2008 se construyó una nueva planta de montaje con un área total de 8167 m2. Las áreas de montaje y almacenaje ocupan una superficie de 1824 m2 y las oficinas una de 750 m2. En la actualidad, en esta moderna fábrica se montan hasta 11 000 motorreductores de hasta el tamaño 5 al año. Asimismo, la filial también cuenta con otras sedes en Hradec Králové, Brno y Ostrava.

Como proveedor líder de tecnología de accionamiento, NORD cuenta con la mayor cuota de mercado en la República Checa. Y en términos de ventas anuales se encuentra entre las 10 principales empresas internacionales con sede en el país.

Servicio y soporte integrales

NORD colabora estrechamente con sus clientes locales, que valoran sobre todo la gran calidad de los sistemas de accionamiento y componentes del fabricante. «Nosotros suministramos soluciones de accionamiento que satisfacen las necesidades de nuestros clientes y les ofrecemos un servicio y soporte integrales», afirmaba Hynek Zubr, director gerente de la filial. «Los productos que más interés suscitan son nuestros accionamientos con variador de frecuencia descentralizado, aunque ahora mismo nos estamos centrando en ofrecer toda nuestra gama de productos y en contactar directamente con nuevos clientes».

La cuestión de la sostenibilidad también desempeña un papel importante en la filial de NORD. Por este motivo, la empresa en la República Checa invierte en energía renovable y pone un gran empeño en reducir su huella ecológica.

¡Descubra más sobre los socios y fabricantes de NORD en todo el mundo!