Noticias –
45 años – NORD celebra aniversario en Suecia
La proximidad a los clientes es una de las prioridades de NORD. En 1979, la filial de , NORD Drivsystem AB, se fundó en Sollentuna, cerca der Estocolmo, para promocionar la marca en Suecia y acortar los plazos de entrega. Este año, esta filial celebra su 45 aniversario. El grupo empresarial atiende al mercado internacional con 48 filiales propias y otros socios comerciales en más de 80 países.
Bargteheide, 2024-09-24
La filial de NORD se dedica a suministrar a la industria sueca reductores y convertidores de frecuencia, así como motores y reductores industriales. La planta principal de Upplands Väsbycuenta con una superficia de producción de 2,500m m2. Aquí se ensamblan unos 8.000 reductores al año. En el futuro, el montaje se ampliará a 10.000 unidades anuales.
La filial de NORD Suecia tiene oficinas en Upplands Väsby, Malmö, Gothenburg, Linköping y Umeå para garantizar un servicio rápido y completo en todo el país. La superficie de las oficinas es de 670 m2. "Estoy encantado de celebrar el 45 aniversario de NORD Drivsystem AB junto con nuestros clientes en Suecia, y espero acompañar a la empresa hacia un futuro lleno de éxitos", afirma Lars-Olof Strand, que ha asumido recientemente la dirección de ventas junto con el Director General Tony Isaksson.
Servicios en Suecia
- Montaje
- Ventas
- Asesoramiento y asistencia
- Servicio
¡Todas las filiales de NORD de un vistazo!