Noticias –
NORDAC <i>PRO</i> SK 500P: Trabajo sincronizado en equipo de la tecnología de transporte y la automatización
Los sistemas de accionamiento de NORD DRIVESYSTEMS cuentan con todos los requisitos previos para la integración en una arquitectura de Industria 4.0. Esto es aplicable, concretamente, a la nueva serie NORDAC <i>PRO</i> SK 500P. Esta puede, asimismo, controlar secuencialmente hasta cuatro motorreductores en modo de posicionamiento, ahorrando así en variadores de frecuencia adicionales, necesarios para muchas aplicaciones de posicionamiento.
Bargteheide, 2020-06-10
La nueva familia de variadores de frecuencia modulares NORDAC <i>PRO</i> para instalación en armario de distribución ofrece funcionalidad concentrada en un espacio mínimo: el variador de frecuencia NORDAC <i>PRO</i> SK 500P puede leer hasta cuatro sistemas de encoder simultáneamente y puede, por lo tanto, controlar secuencialmente cuatro motorreductores en modo de posicionamiento a través del control POSICON. Este control selecciona el conjunto de parámetros relacionado con el eje. El variador controla los relés de potencia externos y conecta el motor respectivo. Después de obtener la lectura del encoder relacionado con el motor, el eje cambia de posición de forma controlada. A continuación, es posible cambiar a otro eje POSICON. Las aplicaciones típicas en las que se utiliza esto se encuentran en el ámbito de la tecnología de almacenaje: un eje mueve el equipo de elevación. Una vez alcanzada la altura deseada, pasa al accionamiento de la pinza o de la horquilla, que sacan el producto de la estantería en la que se encuentra. Hasta hace poco, para esta tarea eran necesarios dos variadores de frecuencia: uno para la elevación y otro para el agarre. Ahora solo es necesario contar con un solo NORDAC <i>PRO</i> SK 500P, ya que es capaz de leer todos los encoders y de cambiar a los respectivos motorreductores a través de relés.
Un genio compacto y universal
Al igual que todos los variadores de frecuencia NORD, el nuevo miembro de la familia NORDAC <i>PRO</i> está equipado con un potente PLC para funciones cercanas al accionamiento. El PLC integrado procesa los datos de los sensores y actuadores analógicos y digitales conectados (p. ej. barreras fotoeléctricas, sensores de temperatura o sensores de vibración), así como también los mensajes de "posición alcanzada" de la función de posicionamiento interna, y puede iniciar autónomamente controles de secuencia. De esta forma, los sistemas de posicionamiento multieje más complejos pueden manejar secuencialmente procesos independientes por medio de un solo NORDAC <i>PRO</i>. Esto ahorra dinero, espacio y trabajos de instalación, además de ser compatible con sistemas de control de alto nivel. Gracias al PLC, los accionamientos pueden crear grupos maestro-esclavo que se comunican entre sí de manera inteligente y asumen tareas de control de forma autónoma.