Noticias –

Más potencia y eficiencia para la logística de paquetes

Las cartas y paquetes deben transportase de manera rápida, fiable y económica. Por este motivo, NORD DRIVESYSTEMS lleva más de 40 años desarrollando tecnologías de accionamiento inteligentes para los centros de distribución de paquetes. Estas tecnologías operan con el máximo rendimiento y reducen notablemente el Coste total de la propiedad.

Post and Parcel application diagram

Bargteheide, 2022-09-16

Con sus potentes motorreductores y su vanguardista tecnología de accionamiento, NORD DRIVESYSTEMS prepara la logística de paquetes para encarar el futuro. El mejor ejemplo de ello es el motorreductor patentado DuoDrive, que gracias a su diseño compacto formado por un motor síncrono IE5+ y un reductor coaxial de un tren sienta nuevos hitos en cuanto a rendimiento energético, espacio de instalación y reducción de variantes.

El motorreductor DuoDrive consigue una eficiencia del sistema de hasta un 92 %, por lo que ofrece uno de los mayores rendimientos de su clase. Además, su par motor constante en una amplia gama de velocidades permite reducir notablemente tanto la cantidad de variantes como el Coste total de la propiedad. Y con todo, el DuoDrive es solo uno de los muchos productos NORD ideales para la logística de cartas y paquetes.

Visite nuestra página de inicio y descubrirá las ventajas de nuestras soluciones de accionamiento para la logística de paquetes. ¡Le mostraremos cómo aumentar el rendimiento de sus sistemas a la vez que reduce los costes!