Noticias –
Reductores industriales MAXXDRIVE® – Los más resistentes de NORD
La gama completa de reductores de ejes paralelos y ortogonales MAXXDRIVE® de NORD DRIVESYSTEMS ofrece elevados pares de salida de 15 a 282 kNm en 11 tamaños diferentes. Además de sus acreditadas series estándar, NORD DRIVESYSTEMS cuenta con la nueva serie de reductores ortogonales térmicamente optimizados MAXXDRIVE® XT en siete tamaños, de 15 a 75 kNm. Combinado con su amplio programa de accesorios y opciones, el sistema modular permite diseñar sistemas de accionamiento perfectamente adaptados para aplicaciones de carga pesada, como transportadores o agitadores.
Bargteheide, 2021-01-27
Los
reductores industriales MAXXDRIVE®
se utilizan cuando se requieren elevados pares de salida y altas potencias. En combinación con los accesorios apropiados, con la
gama MAXXDRIVE®
es posible crear la solución de accionamiento técnica y económicamente perfecta para cada proyecto de cada cliente. Las amplias posibilidades de configuración y montaje de los reductores industriales MAXXDRIVE® posibilitan la creación de soluciones de accionamiento tanto estandarizadas, como hechas a medida. Por ejemplo, la combinación de motor, reductor, acoplamiento y sistema de frenado da lugar a unidades completas planificadas con precisión, que se suministran listas para el montaje, montadas sobre una bancada o un bastidor. Alternativamente, el montaje del motor puede llevarse a cabo con la ayuda de un adaptador IEC/NEMA.
La gran variedad de versiones de bridas y ejes de salida disponibles garantizan una adaptación perfecta a la aplicación del cliente. El diseño mecánico y térmico de todos los reductores industriales NORD se basa siempre en los datos operativos existentes de la aplicación y en las condiciones ambientales del lugar de instalación. De este modo, la gama de productos MAXXDRIVE® garantiza un nivel máximo de individualización y da lugar a sistemas de accionamiento que cumplen las más altas expectativas en términos de fiabilidad y prolongada vida útil.
En el caso de que el sistema modular existente no satisfaga de manera directa sus necesidades, no dude en contactar con NORD: nuestro objetivo es, trabajando de manera conjunta, desarrollar la solución adecuada para usted. Gracias a nuestra rapidez de reacción y nuestro alto nivel de producción nos encargaremos rápidamente de responder ante sus retos individuales.