Noticias –

NORD DRIVESYSTEMS en la FMB Süd 2022

NORD presentará sus sistemas de accionamiento en la Mechanical Engineering Fair de Augsburgo el 11 y 12 de mayo de 2022.

Bargteheide, 2022-04-27

El 11 y 12 de mayo de 2022, el punto de encuentro entre los fabricantes de máquinas e instalaciones y sus proveedores será la FMB Süd. En calidad de proveedor líder internacional de tecnología de accionamiento integral, NORD también acudirá a la cita en Augsburgo para presentar sus innovadores sistemas de accionamiento.

Uno de los exponentes más destacados en el stand de NORD será el nuevo DuoDrive. Este innovador motorreductor patentado integra un motor síncrono de alto rendimiento IE5+ en el cárter de un reductor coaxial de un tren de engranajes, gracias a lo cual ha logrado sentar nuevos hitos en cuanto a rendimiento, espacio de instalación y reducción de variantes. Además, tras eliminar todas las piezas de desgaste, también se ha reducido la necesidad de mantenimiento. Pero sobre todo, DuoDrive permite recortar notablemente el Total Cost of Ownership (TCO) en comparación con los sistemas de accionamiento disponibles en el mercado.

Alto rendimiento, diseño compacto

Los motores síncronos de alto rendimiento energético e imanes permanentes IE5+ alcanzan su elevado grado de rendimiento gracias a su amplio rango de pares y son ideales para usos en el ámbito de la carga parcial, por ejemplo en la logística interna y las industrias alimentaria o farmacéutica. El variador de frecuencia descentralizado NORDAC <i>ON</i> integra una interfaz Ethernet, es plenamente enchufable y cuenta con un diseño extremadamente compacto, por lo que constituye una económica solución plug-and-play para entornos IIoT.

NORD DRIVESYSTEMS presentará estas y otras soluciones de accionamiento el 11 y 12 de mayo de 2022 en la FMB Süd en Augsburgo. Encontrará a la empresa en el stand D9 del pabellón 1.