Noticias –

NORD en la LogiMAT

En la feria LogiMAT, del 25 al 27 de abril de 2023, NORD presentará sus innovadores sistemas de accionamiento de la gama de soluciones LogiDrive®, el motorreductor patentado DuoDrive y sus conceptos para optimizar el rendimiento energético de las aplicaciones industriales. Nos encontrará en el stand 3C41, pabellón 3.

NORD DuoDrive NORDAC Link Logimat

Bargteheide, 2023-04-12

La feria especializada LogiMAT en Stuttgart ofrece una completa perspectiva general del mercado de la logística interna y la gestión de procesos. La nueva gama de soluciones LogiDrive de NORD incluye un sistema modular estandarizado para soluciones de accionamiento perfectamente adaptadas que satisfacen una multitud de requisitos y fines especiales, tanto si se trata de eficiencia energética y reducción de variantes como de rentabilidad o flexibilidad. La gama ampliada de soluciones LogiDrive® se ha diseñado para aplicaciones de transporte en los sectores del Correo postal y paquetería, Aeropuerto y Almacén, y consta de una versión avanzada con un motor síncrono IE5+ y una versión básica con un motor asíncrono IE3.

¡Descubra más sobre la gama de soluciones LogiDrive de NORD!

Perfecta integración del reductor y el motor

La solución DuoDrive patentada por NORD DRIVESYSTEMS es un revolucionario motor/reductor que cubre rangos de potencia de hasta 3 kW. Combina el motor de alto rendimiento IE5+ y un reductor coaxial en un solo cárter.

¡Descubra más sobre la solución patentada DuoDrive!

Rendimiento energético: un potencial por descubrir

Los componentes de elevado rendimiento de NORD DRIVESYSTEMS ayudan a reducir el consumo energético de los sistemas de accionamiento en la industria, por ejemplo, integrando el motor síncrono IE5+ en el sistema DuoDrive, gracias a lo que se consigue un rendimiento de hasta el 95 %, uno de los más elevados del mercado en esta clase de potencia.

Además, NORD también ofrece a sus clientes asesoramiento sobre rendimiento energético.

¡Solicite el libro blanco gratuito de NORD sobre rendimiento energético!