Noticias –
Los cálculos de TCO de NORD revelan el potencial de ahorro
Gracias al auge del comercio minorista online, las empresas de servicios de transporte y paquetería necesitan aumentar su capacidad y, al mismo tiempo, mejorar la eficiencia de sus procesos. En este aspecto, los centros de distribución de paquetería desempeñan un papel fundamental, ya que se encargan de clasificar una gran cantidad de envíos en tiempo récord, así como de prepararlos, en procesos totalmente automatizados, para su distribución a los puntos de entrega regionales.
Bargteheide, 2021-01-13
Una gran parte de los costes energéticos de los
centros de distribución de paquetería
está relacionada con la tecnología de accionamiento. Debido a esto, el consumo de energía es el factor más influyente en la reducción del Coste Total de Propiedad (TCO). Las empresas de paquetería podrían gestionar mejor el creciente número de envíos si contaran con centros de distribución modernizados. En este aspecto, existen tres puntos de vital importancia: una elevada fiabilidad operativa con tiempos de parada mínimos, un TCO bajo, y requisitos de mantenimiento mínimos. Por ello, el sistema debe estar equipado con una tecnología de accionamiento de alto rendimiento energético, fiable y de mantenimiento sencillo. Los cálculos personalizados de TCO de NORD DRIVESYSTEMS pueden revelar un enorme potencial de rendimiento. En el caso de un sistema ya existente, se miden las cargas reales de este y se comparan con la potencia instalada. Así, salen rápidamente a la luz los factores de coste. El rendimiento energético y la reducción del número de versiones también desempeñan aquí un papel importante. NORD DRIVESYSTEMS cuenta con todos los aspectos necesarios para optimizar los centros de distribución de paquetería ya existentes: los conocimientos técnicos pertinentes, una amplia experiencia y la capacidad de fabricación de
productos a medida
, tales como los nuevos motores síncronos altamente eficientes IE5+.