Noticias –

Máxima precisión y calidad: producción vanguardista de engranajes en Glinde

La planta de engranajes que NORD posee en Glinde, Schleswig-Holstein, al este de Hamburgo, fabrica componentes esenciales para los engranajes de los accionamientos NORD. El fabricante se caracteriza tanto por su maquinaria, con la tecnología más vanguardista, como por su gran experiencia y amplios conocimientos.

NORD Zahnradwerk in Glinde Germany

Bargteheide, 2022-08-10

La planta de producción de Glinde abrió sus puertas en 1977. Con un área de fabricación de 12.100 m², actualmente fabrica unos 2,5 millones de componentes al año y tiene unos 236 empleados.

NORD produce motorreductores con pares de salida elevados y con un gran rendimiento, aptos para una gran variedad de aplicaciones en más de 100 tipos diferentes de industrias. La empresa gestiona varias plantas de producción de componentes para sus accionamientos, que destacan por una vida útil especialmente prolongada y una alta fiabilidad. Gracias a la producción de todos los componentes en instalaciones propias, NORD DRIVESYSTEMS tiene acceso directo al cumplimiento de los requisitos de calidad y a los datos técnicos, así como también puede evaluar todos los parámetros técnicos de los motorreductores durante toda su vida útil.

Además, invierte constantemente en instalaciones de fabricación punteras con el objetivo de garantizar los elevados estándares de calidad que ha impuesto a sus motorreductores. En el proceso de fabricación se utilizan solo materiales y componentes estándar de gran calidad, y solo entran en este proceso después de haber sido comprobadas su calidad, estructura y resistencia. Todas las etapas de producción están conectadas a través de estrictos controles de calidad de cada componente. Por eso los clientes de NORD saben que pueden contar con que el funcionamiento de los equipos se ha probado a fondo y en la práctica y con la máxima fiabilidad operativa de los productos.