Noticias –
NORD con la transición digital
La capacidad de trabajar en red y la conexión a la Industria 4.0 son algunos de los temas predominantes en la industria. Con sus soluciones de accionamiento, NORD DRIVESYSTEMS satisface los requisitos previos para la «fábrica inteligente» y con sus conocimientos sobre comunicación y aplicación, ayuda a sus clientes en el proceso de digitalización.
Waunakee, WI, 2019-09-30
Los accionamientos del futuro de NORD constituyen la base para una producción digitalizada. Todos sus componentes están Industry 4.0 READY y pueden integrarse directamente en entornos Industria 4.0 en todo el mundo. Esto es posible gracias a que son compatibles con todos los bus de campo y Ethernet convencionales, así como con interfaces tanto analógicas como digitales para sensores y actuadores. Como
inteligencia descentralizada
, el PLC integrado en la electrónica del accionamiento controla los procesos y movimientos de forma descentralizada, ayudando por tanto al sistema de control central. Además, permite evaluar con rapidez, eficiencia y exhaustividad los datos digitales y analógicos, lo cual es uno de los requisitos previos para el mantenimiento y los conceptos de reparación modernos, como la supervisión del estado y el mantenimiento predictivo. Esto conlleva muchas ventajas para los usuarios: mayor disponibilidad de la planta, eliminación de las paradas no programadas, mejor planificación del mantenimiento y el servicio, así como una notable reducción de los costes de mantenimiento y reparación.
Los conceptos de mantenimiento y servicio avanzados se amplían periódicamente. En la actualidad, NORD está probando el monitoreo sin sensores del envejecimiento del aceite y del estado de los motorreductores con sensores virtuales. El objetivo es desarrollar un concepto de mantenimiento predictivo que determine los mejores plazos para cambiar el aceite y los mejores intervalos para realizar el mantenimiento de cada motorreductor individual en función del estado actual del motorreductor y de su aceite.
En su sede central en Bargteheide, NORD hace demostraciones para sus clientes del funcionamiento y las ventajas del mantenimiento predictivo, los sensores virtuales, el trabajo en red de los accionamientos y otros conceptos de la Industria 4.0 en
su propio banco de pruebas para aplicaciones
.