Noticias –
Conceptos de Predictive Maintenance de NORD
Con las soluciones de accionamiento de NORD DRIVESYSTEMS, los datos del accionamiento y de su estado pueden recopilarse de forma periódica o permanente con el fin de optimizar la seguridad operativa y el rendimiento de las instalaciones y la maquinaria. Basándose en esta información, también se pueden desarrollar conceptos para el Predictive Maintenance.
Bargteheide, 2020-01-27
El objetivo del
Predictive Maintenance
es realizar un mantenimiento proactivo de la maquinaria y del equipo y llevar a cabo una detección temprana de los cambios, con el fin de reducir las paradas y aumentar el rendimiento de toda la planta. El mantenimiento basado en el estado sustituye al mantenimiento tradicional, basado en el tiempo. La detección y la prevención precoces de los estados operativos inadmisibles evitan las paradas no programadas y las averías de la maquinaria. El Predictive Maintenance hace posible planificar la maquinaria y las paradas de la instalación en función de los datos reales del accionamiento y del proceso. NORD DRIVESYSTEMS utiliza un enfoque orientado al accionamiento, en el cual algoritmos inteligentes y sensores vistuales transfieren la información del Condition Monitoring al Predictive Maintenance. Un ejemplo es el cálculo sin sensores del momento óptimo para cambiar el aceite, basado en la temperatura del mismo. Esto se debe al hecho de que la temperatura del aceite es un factor clave para el envejecimiento del aceite en los accionamientos. Esta información, combinada con los parámetros disponibles del accionamiento y con los parámetros operativos específicos, permite calcular con precisión el momento ideal para cambar el aceite.