Noticias –
Sistemas de accionamiento de una sola fuente
Más que componentes: soluciones. En calidad de proveedor integral de tecnología de accionamiento, NORD DRIVESYSTEMS ofrece a sus clientes sistemas de accionamiento de elevado rendimiento y fiabilidad, así como la máxima competencia en una variada gama de industrias.
Bargteheide, 2022-05-09
Desde 1965, NORD DRIVESYSTEMS desarrolla, fabrica y vende tecnología de accionamiento innovadora y se ha convertido en uno de los proveedores de la industria líderes a nivel mundial. Como
proveedor de sistemas flexibles
, suministra sistemas de accionamiento perfectamente sincronizados compuestos por los accionamientos, los motores y los variadores de frecuencia.
La gama incluye motorreductores para pares desde 10 Nm hasta más de 282 kNm, motores eléctricos para rangos de potencia desde 0,12 hasta 1000 kW y variadores de frecuencia de hasta 160 kW. Gracias al
sistema modular de NORD
, todos los elementos pueden configurarse para la mayoría de aplicaciones imaginables. Esto garantiza soluciones a la medida de las necesidades de cada cliente. Nuestras propias plantas de producción y nuestra red internacional de centros de montaje y servicios de atención al cliente nos permiten garantizar la fiabilidad y la velocidad. Además, con el
configurador de productos
, los usuarios pueden configurar online los componentes de su accionamiento.
NORD suministra soluciones de accionamiento eficientes para más de 100 sectores de la industria y conoce a la perfección los requisitos de cada uno de ellos. Por ejemplo, NORD ha desarrollado y optimizado las versiones IE5+ e IE4 de los motorreductores
LogiDrive
especialmente para la industria de la logística interna. Mientras que el motorreductor patentado
DuoDrive
es ideal para aplicaciones tanto en este sector como en la industria de la
alimentación
y las
bebidas
o en el ámbito farmacéutico. Integrar un motor síncrono IE5+ de elevado rendimiento en un reductor coaxial de un tren no solo garantiza un tamaño compacto, sino también una elevada eficiencia del sistema.