Técnica de accionamiento electrónico
Variadores de frecuencia y arrancadores de motor de NORD
Nuestra técnica de accionamiento electrónico se adapta con flexibilidad a cualquier aplicación. Además, se instala rápidamente, se maneja sin complicación alguna y es compatible con todos los sistemas de bus y controles convencionales en el mercado.
Los variadores de frecuencia y arrancadores de motor de NORD son aptos tanto para el funcionamiento centralizado en el armario de distribución como para el servicio descentralizado y completamente integrado en el motor. Los variadores ya son aptos para la Industria 4.0, pueden conectarse en red y, gracias a su PLC integrado, permiten procesar previamente los datos de estado internos o los datos de los sensores externos. De este modo es posible controlar el estado de la instalación de forma remota.
Por qué debería adquirir los variadores de frecuencia de NORD
- Flexibilidad
Nuestros variadores se comunican a través de todos los sistemas de bus convencionales en el mercado y se integran fácilmente en cualquier diseño de instalación. Se pueden ampliar tanto opcional como funcionalmente, por lo que es posible integrarlos en casi cualquier instalación o máquina.
- Seguridad
Los variadores de frecuencia integran una gran cantidad de funciones de seguridad y supervisión.
- Internacionalidad
Como cliente de NORD usted disfrutará de numerosos servicios, como por ejemplo asistencia para la proyección y puesta en servicio de sus instalaciones en todo el mundo, y podrá contar con nuestros distribuidores en todos los continentes.
Nuestros variadores de frecuencia: inteligentes y fáciles de conectar
Los variadores de frecuencia de NORD DRIVESYSTEMS disponen de potentes procesadores y ofrecen una regulación óptima. Además, la gran variedad de interfaces de comunicación garantiza la integración de los variadores en las más diversas arquitecturas de control.
Otro punto importante a favor de la calidad de procesamiento es la inteligencia de los sistemas: gracias al PLC integrado, los variadores reaccionan de forma autónoma e independiente del control de la instalación a las averías y los cambios en el proceso.
Vea aquí cómo nuestros variadores de frecuencia permiten el funcionamiento altamente eficiente de las instalaciones de filtrado en la industria de las bebidas:
Más información
Arrancadores de motor de NORD: mecanismos auxiliares para el arranque rápidos y robustos
De libre configuración y fáciles de instalar: así son nuestros arrancadores de motor NORDAC. Estos sistemas permiten un arranque completamente electrónico y sin desgaste, y además disponen de función reversible. Los arrancadores de motor de la serie NORDAC START cuentan con completos dispositivos de seguridad, como por ejemplo una protección del motor interna y un rectificador de freno para controlar el freno motor. Gracias a ello no es necesario instalar un interruptor de protección del motor.
Además, los arrancadores de motor NORDAC START integran un potenciómetro, motivo por el cual pueden ponerse en funcionamiento con relativa rapidez, aunque a su vez también disponen de un interruptor DIP que permite configurarlos.
Nuestros arrancadores de motor de la serie NORDAC LINK pueden integrarse en diversos sistemas de bus de campo. La familia NORDAC LINK incluye un variador de frecuencia con PLC integrado que gestiona a la perfección las funciones cercanas al accionamiento.
¿Desea descubrir más sobre los arrancadores de motor NORDAC LINK?
Haga clic aquí