Arrancador de motor NORDAC LINK - SK 155E

Instalación rápida, arranque sin desgaste

  • Gama de potencia de 0,06 - 3,0 kW
  • Tipo de protección: IP65
  • Montaje mural
  • Instalación y mantenimiento sencillos gracias a los conectores rápidos
  • Configuración libre para su aplicación

Quick installation, low-wear starting

El arrancador de motor electrónico NORDAC LINK funciona sin desgaste tanto en el modo de arranque como en el arranque suave y convence por sus conectores rápidos y por la sencillez de sus opciones de instalación. Además, se puede configurar libremente y se instala con facilidad. Asimismo, la puesta en servicio y el mantenimiento resultan muy sencillos debido al interruptor de mantenimiento integrado y a la opción de manejo manual local. 

Versiones de productos

  • Gama de potencia: 0,06 - 3,0 kW
  • Trifásico 380 - 500 V
  • Tipo de protección: IP65
  • Montaje en la pared

Características del producto

  • 3 entradas digitales, 2 entradas digitales BUS, 2 salidas digitales
  • Instalación y mantenimiento sencillos gracias a su plena conectividad,  al interruptor de mantenimiento opcional y al manejo manual local
  • Parametrizable mediante módulo de control enchufable, herramienta de software NORDCON o a través de la app
  • Función de PLC para funciones relacionadas con el accionamiento
  • Función reversible
  • Funciones de supervisión de los accionamientos, incl. supervisión de motores y evaluación de termistores de motor
  • Gestión del freno motor
  • Filtro de red integrado
  • Funcionamiento de motores asíncronos