La protección anticorrosión ideal para su solución de accionamiento

Disponemos de la protección ideal para todas las superficies de nuestros sistemas de accionamiento, siempre perfectamente adaptada tanto a sus requisitos de higiene como a las exigencias de su sector. Con pinturas, revestimientos y tratamientos superficiales logramos que sus superficies sean resistentes a los factores ambientales y a los productos químicos para la limpieza.

Descubra nuestra gama de productos

Opciones disponibles

<h3>CORE</h3>
La propia protección anticorrosión de los cárteres de aluminio. Si el equipo va a utilizarse en un espacio interior con poca humedad relativa, las superficies de aluminio no requieren ninguna protección adicional. Así se cuida el medio ambiente y se reducen los costes.

Apta para:

  • Instalación en interiores

<h3>BASIC</h3>
La protección ligera para instalaciones en interiores. Consta de una capa de pintura «High Solid». Puede elegirse el color que se prefiera. Para todos los motores y reductores.

Apta para:

  • Instalación en interiores

<h3>NORD Severe Duty</h3>
La protección de superficies compuesta por una o varias capas de imprimación y pintura. Indicada para una amplia gama de aplicaciones y clases de corrosión. Para todos los motores y reductores.

Apta para:

  • Instalación en interiores
  • Instalación en exteriores
  • Aplicaciones alimentarias
  • Mayor impacto medioambiental
  • Clima costero

<h3>NXD BASIC - NORD eXtreme Duty BASIC</h3>
El eficaz tratamiento superficial para la carcasa de aluminio del modelo Basic. Ofrece una extraordinaria protección anticorrosión que se completa con una capa de pintura de óptima adherencia. Para instalaciones en entornos exigentes, como por ejemplo en alta mar.

Apto para:

  • Instalación en interiores
  • Instalación en exteriores
  • Mayor carga ambiental
  • Clima costero

<h3>NXD tupH® - NORD eXtreme Duty tupH®</h3>
El tratamiento para superficies de aluminio compatible con productos alimentarios. A la superficie ya tratada se le aplica una capa de un eficaz producto de sellado de alta adherencia y se endurece. El resultado: se evita la descamación, las microgrietas y la migración de sustancias extrañas. Recomendable para soluciones lavables.

Apto para:

  • Instalación en interiores
  • Aplicaciones alimentarias

Campos de aplicación

NORD cuenta con la protección de superficies ideal para su aplicación, independientemente de las condiciones ambientales a las que esté expuesta. Le garantizamos la máxima protección, con una prolongada vida útil, para soluciones de accionamiento instaladas tanto en interiores como en exteriores, así como para soluciones lavables o soluciones instaladas en alta mar.

Productos disponibles

Nuestros sistemas para una protección de superficies eficiente están disponibles para una gran variedad de nuestros productos. Creamos soluciones de accionamiento a su medida, con la calidad de siempre, para que usted pueda disfrutar de la versatilidad de nuestro sistema de productos modulares hasta en las condiciones ambientales más exigentes.

S3400 - Protección de superficies para las soluciones de accionamiento NORD


S3400 - Protección de superficies para las soluciones de accionamiento NORD
  • Descargar Español
  • Descargar Inglés
Detalles de la documentación

S3900 - Protección de superficies y anticorrosión


S3900 - Protección de superficies y anticorrosión
  • Descargar Español
  • Descargar Inglés
Detalles de la documentación

S3950 - Accionamientos de aluminio con superficies lisas


S3950 - Accionamientos de aluminio con superficies lisas
  • Descargar Español
  • Descargar Inglés
Detalles de la documentación

A6033 - Food and beverage industry


A6033 - Food and beverage industry
  • Descargar Español
  • Descargar Inglés
Detalles de la documentación

Protección de superficies para todos los componentes del accionamiento

Con una protección de superficies debidamente dimensionada, le garantizamos que su solución de accionamiento gozará de una prolongada vida útil hasta en los entornos más exigentes. Esto le ofrece mayor seguridad a la hora de planificar y le permite optimizar sus costes y garantizar mayor fiabilidad durante la producción.

Nuestros expertos le asesorarán con sumo gusto sobre la protección de superficies necesaria para satisfacer los requisitos de su sector y de su aplicación de manera precisa y eficiente.

Referencias

MOPOS (República Checa)

Accionamientos de última generación para volteadoras de malteado en caja
Las condiciones ambientales especiales plantean mayores retos a las instalaciones de malteado de MOPOS. Gracias a la potente tecnología de accionamiento de NORD y al tratamiento superficial para protegerlas de la corrosión, las instalaciones funcionan sin averías.

Octopi Brewery (EE. UU.)

NORD para barril
El Sealed Surface Conversion System de NORD es una alternativa económica y más ligera a los modelos de acero inoxidable clásicos, por lo que ofrece a la cervecera Octopi Brewery la ayuda que necesita para fabricar cerveza artesanal.

Jütro Feinkost (Alemania)

Inteligente, equilibrada, estable: la tecnología de accionamiento garantiza un funcionamiento seguro
En colaboración con NORD DRIVESYSTEMS y otros socios, en 2021 la empresa Jütro instaló una nueva línea de llenado de botellas de plástico, y en ella, los motorreductores, variadores de frecuencia y conocimientos específicos sobre aplicaciones desempeñan un papel fundamental.