Aproveche las ventajas de las soluciones de transmisión de aluminio con NXD tupH®

¿Quiere comprobar personalmente la resistencia de nuestras superficies NXD tupH®? Solicite nuestro folleto gratuito con una muestra de material y compruebe de primera mano nuestra protección de superficies.

Sus ventajas con NXD tupH®:

  • Protección higiénica: el recubrimiento no se descascarilla ni se corroe, como ha demostrado a lo largo del tiempo. La superficie no porosa es fácil de limpiar y higiénica.
  • Fiablidad a largo plazo: los componentes higiénicos resisten la corrosión y son muy duraderos.
  • Alta eficiencia: el aluminio es un buen conductor de calor, lo que permite una mayor densidad de potencia y bajas temperaturas máximas en la superficie.
  • Conformidad alimentaria a nivel mundial: la superficie NXD tupH® cumple los requisitos de la FDA, la UE, Suiza y los países del MERCOSUR.
  • Solución sostenible: el sistema NXD tupH® no contiene PFAS ni cromatos.
  • Total flexibilidad: NXD tupH® está disponible para accionamientos estándar en toda nuestra gama de productos modulares.
  • Rápida disponibilidad: nuestros productos NXD tupH® están disponibles en stock, listos para su montaje."