Cold Jet

Exitosa colaboración con el fabricante de máquinas danés Cold Jet

alt

Exitosa colaboración con el fabricante de máquinas danés Cold Jet

NORD DRIVESYSTEMS colabora estrechamente con sus clientes de todo el mundo para, juntos, dar con la solución adecuada para cada tarea. Así por ejemplo, uno de esos clientes es una empresa danesa que fabrica máquinas para la limpieza criogénica y la producción de hielo seco. Cold Jet buscaba soluciones de accionamiento que pudieran adaptarse de forma flexible a requisitos específicos, así como un servicio al cliente integral con asesoramiento y atención in situ. NORD es el socio perfecto para esta empresa con presencia global.

El chorro de hielo seco es un innovador método de limpieza industrial que aprovecha las características especiales del hielo seco para la preparación de superficies como, por ejemplo para eliminar adhesivos, revestimientos o corrosión, para limpiar herramientas de materiales compuestos o moldes, o para restaurar vehículos o rehabilitar edificios. El chorro de hielo seco es una técnica sostenible que se utiliza en muchos sectores. Consiste en proyectar a velocidades supersónicas pellets de hielo seco o micropartículas que levantan la suciedad y los contaminantes del sustrato subyacente. Cuando impacta contra la superficie a limpiar, el hielo seco se sublima de CO2 sólido a un estado gaseoso. Esta técnica es especialmente respetuosa con el medio ambiente, ya que la proyección de hielo seco no genera ningún residuo secundario peligroso. De este modo, los procesos productivos son más limpios y eficientes.

Cold Jet: una empresa pionera en la tecnología de hielo seco

Cold Jet se fundó en 1988 en Ohio (EE. UU.). Actualmente, esta empresa cuenta con 13 sucursales repartidas por todo el mundo. Una de ellas se encuentra en Dinamarca. El principal objetivo de este fabricante fue, desde el primer momento, desarrollar soluciones respetuosas con el medio ambiente. Al principio, Cold Jet se marcó como meta prescindir del uso de productos de limpieza químicos en la eliminación de revestimientos en aviones. "Gracias al uso de hielo seco, Cold Jet se ha convertido en una empresa pionera en tecnologías de limpieza modernas y desde entonces está centrada exclusivamente en el desarrollo de soluciones de hielo seco avanzadas: desde su producción hasta su aplicación", afirma Andreas Laursen de Cold Jet. "Hoy en día fabricamos dispositivos en los que nuestros clientes pueden confiar porque nuestras soluciones de hielo seco funcionan. En este sentido, NORD es un importante proveedor". El chorro de hielo seco se utiliza en muchas industrias diferentes: desde el sector aéreo y espacial hasta la industria alimentaria, de bebidas y embalajes, pasando por el sector automovilístico.

Cold Jet trabaja para poner dióxido de carbono reciclado a disposición de clientes comerciales e industriales de todo el mundo. Además de dispositivos para la proyección de chorros de hielo seco y máquinas para la producción de hielo seco, esta empresa también ofrece sistemas de recuperación de CO2 para captar el gas excedente de la producción de hielo seco y utilizarlo para la fabricación de nuevos pellets. En el proceso de desarrollo y producción de nuevas máquinas y equipos, este fabricante da especial importancia a la calidad, la fiabilidad y la flexibilidad de sus proveedores y socios. Por este motivo, en el año 2021 la sucursal danesa cambió uno de sus habituales proveedores de accionamientos por NORD. El proveedor de sistemas con presencia en todo el mundo y competencia en soluciones para más de 100 sectores convenció sobre todo por su amplia experiencia. "NORD adapta sus dispositivos a nuestras necesidades", afirma Leif, ingeniero de desarrollo de CO2 en Cold Jet.

La técnica de accionamiento descentralizada de NORD

Actualmente, Cold Jet utiliza motores asíncronos de NORD con y sin electrónica de accionamiento en bombas hidráulicas. Además, los compresores de refrigeración incorporan variadores de frecuencia descentralizados NORDAC FLEX de hasta 22 kW: el variador de frecuencia NORDAC <i>FLEX</i> SK 200E convence sobre todo por su flexibilidad. Se ajusta de forma óptima a especificaciones individuales gracias a funciones escalables. Con sus numerosas entradas y salidas digitales y analógicas, así como con el módulo Ethernet, ofrece una gran compatibilidad con todos los PLC convencionales.

Cold Jet utiliza el variador de frecuencia NORDAC ON en la técnica de transporte. Los variadores de frecuencia NORDAC <i>ON/ON+</i> descentralizados se caracterizan por su compacto diseño, su completa conectividad y su gran fiabilidad. El NORDAC ON se desarrolló para aplicaciones con motores asíncronos, mientras que el NORDAC ON+ fue diseñado para usarse combinado con motores síncronos IE5+. Los variadores están dimensionados para un rango de potencia de entre 0,37 y 3,7 kW. Gracias a su funcionalidad plug-and-play reducen considerablemente la necesidad de cableado y ofrecen una solución económica y fácil de mantener, idónea para entornos de producción modernos. Otras de sus características son el PLC incorporado para la funcionalidad PLC y funciones relacionadas con el accionamiento, así como una interfaz Ethernet integrada. PROFINET, EtherNet/IP y EtherCAT pueden configurarse mediante parámetros.

Las ventajas para el cliente de un vistazo

"En la técnica de accionamiento descentralizada es importante eliminar los ruidos innecesarios en el armario de distribución y para ello colocamos la electrónica de accionamiento muy cerca del motor", explica Nicolai, ingeniero de desarrollo de productos en Cold Jet. Las interferencias electromagnéticas se minimizan gracias a la escasa distancia existente entre el variador de frecuencia y el motor. Además se elimina la necesidad de utilizar cables apantallados, lo cual reduce aún más los costes de la instalación. Por otra parte, el diseño descentralizado permite utilizar armarios de distribución más pequeños y por lo tanto no se requiere una refrigeración adicional.

"Otra razón en favor de la técnica de accionamientos descentralizada de NORD es que todas nuestras máquinas tienen un diseño modular, lo que nos permite almacenar los componentes de forma centralizada y después ensamblarlos para construir una gran instalación o máquina", continúa Nicolai. A esto hay que añadir lo práctica que resulta para los montadores de Cold Jet la tecnología plug-and-play de los sistemas de accionamiento descentralizados, que permite reducir los tiempos de instalación. La utilización de soluciones de accionamiento preconfiguradas también tiene un efecto positivo en el balance total de costes del usuario. "Además del ahorro de espacio y de costes que supone el uso de unidades de accionamiento descentralizadas, estas también ofrecen una gran seguridad de planificación para el futuro, ya que nuestros clientes pueden ampliar su instalación en cualquier momento sin tener que llevar a cabo grandes cambios".

Soluciones de accionamiento a medida del cliente

Cold Jet utiliza EtherCAT como protocolo de comunicación y, por lo tanto, para este fabricante de máquinas era importante encontrar un socio que pudiera ofrecer una solución de accionamiento adecuada y la integración de PLC. Este fue otro de los factores por los que eligió NORD. Además, el experto en accionamientos alemán está en disposición de adaptar sus sistemas de accionamiento de forma precisa a las necesidades de sus clientes. Muchas de las soluciones de conectores específicas de cliente se basan en los requisitos del sistema PLC de Cold Jet. "NORD es muy flexible y eso nos gusta mucho", afirma Nicolai. "Además, NORD nos presta un gran apoyo sobre el terreno y nos ayuda a superar nuestros retos. Es un importante socio para nosotros".

NORDAC ON / ON+ SK 300P

Variador de frecuencia descentralizado

  • Gama de potencia de 0,37 - 3,7 kW
  • Clase de protección: IP55, IP66
  • Uso versátil con montaje en pared o en motor
  • Fácil integración gracias a la interfaz Ethernet multiprotocolo
  • Rápida puesta en servicio mediante plug-and-play

Variador de frecuencia NORDAC FLEX - SK 200E

Más flexibilidad, menos costes

  • Gama de potencia de 0,25 - 22 kW
  • Tipo de protección: IP55, IP66
  • Montaje en pared o en motor
  • Máxima flexibilidad gracias al montaje modular
  • High functionality for a wide range of applications

E3000 - Catalogue – NORDAC Electronic drive technology


E3000 - Catalogue – NORDAC Electronic drive technology
  • Descargar Español
  • Descargar Inglés
Detalles de la documentación

Encontrará más información aquí:

Electrónica de accionamiento

La innovadora gama de tecnología de accionamiento de NORD puede configurarse para prácticamente cualquier aplicación. Como expertos en soluciones de accionamiento, NORD colabora con sus clientes para proporcionarles la solución perfecta para sus necesidades.

NORDCON

Con la aplicación NORDCON para Windows y la aplicación NORDCON para móviles, NORD ofrece la herramienta idónea para la puesta en servicio y la optimización de accionamientos. Ambas permiten acceder fácilmente a los sistemas de accionamiento electrónicos, simplifican la gestión de la parametrización y ofrecen un diagnóstico integral.

Ficheros descriptivos de dispositivos

La implementación de opciones NORDAC en entornos de automatización resulta especialmente sencilla con los ficheros descriptivos de dispositivos adecuados (EDS, ESI, XML y GSD). Todos los ficheros relevantes están disponibles para su descarga directa, adaptados a los sistemas de accionamiento de NORD DRIVESYSTEMS. Una configuración eficiente, un menor tiempo de instalación y una mayor productividad con un solo clic.