NORDAC ON/ON+/ON PURE - Variador de frecuencia SK 300P

Muy especializado, funcionamiento óptimo

  • Gama de potencia: 0,37 – 3 kW
  • Tipo de protección: IP55, IP66, IP69 (próximamente)
  • Montaje en pared o en motor
  • Interfaz Ethernet multiprotocolo
  • Solución plug and play para puesta en servicio rápida

El variador de frecuencia descentralizado satisface sobre todo los requisitos especiales de la tecnología de transporte horizontal. El NORDAC ON ha sido desarrollado para accionamientos IE3 y el NORDAC ON+ ha sido optimizado para funcionar con el motor síncrono IE5+. Con la forma de su cárter, el NORDAC ON PURE ha sido especialmente diseñado para la industria de Food & Beverage. La serie de productos se caracteriza por su interfaz Ethernet integrada, su completa enchufabilidad y una construcción extremadamente compacta. Una rentable solución plug-and-play para entornos IIoT.

Versiones de productos

  • Gama de potencia: 0,37 - 3 kW
  • trifásico 380 - 480 V
  • NORDAC ON para accionamientos IE3, NORDAC ON+ para accionamientos IE5+, NORDAC ON PURE con accionamientos IE5+ para F&B
  • Tipo de protección: IP55, IP66, IP69
  • Seguridad funcional

Características del producto

  • 4 entradas digitales, 2 salidas digitales
  • Seguridad funcional: STO, SS1
  • Interfaz Ethernet integrada (PROFINET, EtherCAT, EtherNet/IP), se configura a través de los parámetros
  • Actualización del firmware a través de Ethernet
  • Interfaces de encoder: RS-485
  • Instalación y mantenimiento sencillos gracias a los conectores rápidos
  • Estructura de parámetros compatible con todos los variadores de frecuencia NORD
  • Posibilidad de parametrización mediante módulo de control enchufable, la herramienta de software NORDCON o app
  • 4 conjuntos de parámetros, conmutables directamente online
  • Accionamiento en 4 cuadrantes mediante chopper de frenado integrado
  • Control V/f, regulación vectorial de corriente en funcionamiento lazo abierto y lazo cerrado
  • Regulación de alta calidad y gran capacidad de sobrecarga para motores síncronos y asíncronos
  • Funcionalidad PLC para funciones relacionadas con el accionamiento
  • POSICON - Modo de posicionamiento integrado
  • Filtro de red integrado