Uutiset –
Lisää tehokkuutta varastoautomaation käyttöihin
Kukoistava verkkokauppa on nostanut joustavien, tehokkaiden ja älykkäiden varastoautomaatioratkaisujen kysynnän pilviin. NORD tuntee varastojen tarpeet kuin omat taskunsa ja tarjoaa laajan valikoiman dynaamisia käyttöratkaisuja, jotka vastaavat varastologistiikan eri sovellusten vaatimuksiin.
Bargteheide, 2021-12-16
Integroitu taajuusmuuttaja NORDAC <i>ON</i> on kehitetty nimenomaisesti varastojen kuljetustekniikkaa silmällä pitäen. Sen NORDAC <i>ON+</i> -malli on tarkoitettu toimimaan saumattomasti yhteen uuden IE5+-synkronimoottorin kanssa. Helposti käyttöönotettavassa muuttajassa on integroitu Ethernet-rajapinta. Rakenteeltaan kompakti, täysin pistokeliitettävä laite on taloudellinen ja älykäs liitä ja käytä -ratkaisu teollisen internetin ympäristöihin. Hajautettuun käyttöön tarkoitetun kompakti ja älykäs taajuusmuuttajan voi asentaa suoraan vaihdemoottoriin. Se on mitoitettu pienille, enintään 2,2 kW:n tehoalueille, ja siinä on erinomainen ylikuormitettavuus sekä toisaalta vajaakuormituksen energiansäästötoiminto.
Lisää tehokkuutta kuljetustekniikkaan
Myös NORDAC <i>FLEX</i> SK 205E -mallisto sopii mainiosti varastologistiikan sovelluksiin. Kompaktin, monipuolisen ja energiatehokkaan taajuusmuuttajan laaja tehoalue ulottuu 22 kW:iin asti, ja sen avulla voi säästää energiaa etenkin vajaakuormituksella. Muuttajalla voi ohjata tavanomaisia oikosulkumoottoreita, huipputehokkaita synkronimoottoreita sekä jarrumoottoreita joko käytön läheisyydessä kentällä tai suoraan moottoriin asennettuna. Teho- ja datakaapelit ovat pistokeliitettäviä. Hajautetussa järjestelmässä moottori- ja anturikaapelit sekä anturien syöttöjohdot voidaan pitää lyhyinä. Anturikytkentöjä on mahdollista tehdä esimerkiksi paikkaohjattujen kuljetusjärjestelmien toteuttamiseksi. NORDin tuotevalikoima varastosovelluksiin on kaiken kaikkiaan laaja ja vakuuttava, ja se sisältää sekä vakiintuneita perusratkaisuja että huipputehokkaita erikoistuotteita. Tuotteiden käyttäjä saa aina räätälöidyn, luotettavan käyttöratkaisun, joka takaa laitteiston optimaalisen käytettävyyden. NORDin modulaarisen tuotevalikoiman ansiosta investointi-, käyttö- ja huoltokustannukset asettuvat optimaaliseen tasapainoon.