NORDAC FUSION

Moottorin ja taajuusmuuttajan integroitu kokonaisuus NORDAC ON -ratkaisulla

NORDAC FUSION on kompakti ratkaisu dynaamisiin sovelluksiin. Se yhdistää hajautetun NORDAC ON/ON+ taajuusmuuttajan sekä IE3-luokan oikosulkumoottorin tai IE5+-luokan kestomagneettisynkronimoottorin yhdeksi optimoiduksi kokonaisuudeksi. Järjestelmän teholuokka ulottuu aina 3,7 kW:iin saakka.

Tuloksena on tilaa säästävä, täysin Tuloksena on tilaa säästävä, täysin pistokeliitäntäinen käyttöjärjestelmä seinä- tai moottoriasennukseen. Ratkaisu vähentää asennustyötä samalla, kun se tarjoaa korkean suorituskyvyn vaativiin käyttökohteisiin.

Olipa kyseessä oikosulkumoottori perinteisiin vaakasuuntaisiin kuljetinsovelluksiin tai kestomagneettisynkronimoottori ilman anturia toteutettuun, erityisen energiatehokkaaseen käyttöön, NORDAC FUSION tarjoaa joustavat ja sovelluskohtaisesti optimoitavat kokoonpanovaihtoehdot.

NORDAC FUSION -järjestelmäkonsepti

NORDAC FUSION perustuu selkeään ja modulaariseen järjestelmäkonseptiin: NORDAC ON -sarjan hajautetut taajuusmuuttajat yhdistettynä tehokkaisiin IE3- tai IE5+-moottoreihin. Jokainen yhdistelmä on toiminnallisesti sovitettu ja saatavana kokonaisvaltaisena järjestelmäratkaisuna.

<h3>NORDAC <i>ON</i></h3>

  • NORDAC ON IE3-moottoreille
  • NORDAC FUSION -järjestelmän teho: enintään 3,2 kW
  • Toiminnallinen turvallisuus
    • PROFIsafe, FSoE
    • STO, SS1-t, SS1-r, SLS, SMS, SSM
    • 2 turvallista tuloa ja lähtöä

<h3>NORDAC <i>ON+</i></h3>

  • NORDAC ON+ IE5+-moottoreille
  • NORDAC FUSION -järjestelmän teho: enintään 3,7 kW
  • Toiminnallinen turvallisuus
    • PROFIsafe, FSoE
    • STO, SS1-t, SS1-r, SLS, SMS, SSM
    • 2 turvallista tuloa ja lähtöä

<h3>NORDAC <i>ON</i> PURE</h3>

  • NORDAC ON PURE IE5+ -käytöille (ilman tuuletinta)
  • NORDAC FUSION -järjestelmän teho: enintään 1,5 kW
  • Wash-down rakenne

<h3>IE3-asynkronimoottori</h3>

  • Hyötysuhdeluokka IE3
  • NORDAC FUSION -järjestelmän teho: enintään 3,2 kW

<h3>IE5+ kestomagneettinen synkronimoottori (TENV)</h3>

  • Maksimi hyötysuhde
  • NORDAC FUSION -järjestelmän teho: enintään 1,5 kW
  • Hygieeninen rakenne

<h3>IE5+ kestomagneettinen synkronimoottori (TEFC)</h3>

  • Korkein hyötysuhde
  • NORDAC FUSION -järjestelmän teho: enintään 3,7 kW
  • Tuuletinjäähdytteinen

NORDAC FUSIONin edut

NORDAC FUSION on suunniteltu integroitavaksi helposti olemassa oleviin ohjaus- ja turvallisuusarkkitehtuureihin. Integroitu toiminnallinen turvallisuus, monikerroksinen Ethernet-tiedonsiirto ja plug-and-play-suunnittelu helpottavat asennusta ja järjestelmän käyttöönottoa.

Enemmän toiminnallisuutta pienemmällä vaivalla – ja maksimaalinen joustavuus järjestelmäsuunnitteluun

  • Järjestelmän monipuolisuus IE3- ja IE5+-moottoreilla
    NORDAC FUSION yhdistää taajuusmuuttajan IE3-asynkronimoottoreihin tai IE5+-kestomagneettisynkronimoottoreihin. Molemmat vaihtoehdot soveltuvat laajasti eri käyttökohteissin perinteisestä kuljetintekniikasta korkean hyötysuhteen järjestelmiin
  • Plug-and-play -asennus
    Täysin pistokeliitettävä tehon ja tiedonsiirron osalta. Esikonfiguroidut parametrit mahdollistavat nopean käyttöönoton ja vähentävät asennus- ja käyttöönoton työmäärää.
  • Integroitu PLC-toiminnallisuus
    Integroitu ohjelmoitava logiikka (PLC) käsittelee käyttöön liittyviä parametreja ja anturisignaaleja sekä analysoi käyttötiloja suoraan järjestelmässä.
  • Monikerroksinen Ethernet-liitettävyys
    NORDAC ON tukee PROFINET-, EtherCat- ja Ethernet/IP-protokollia, mikä mahdollistaa joustavan integroinnin erilaisiin ohjausjärjestelmiin.
  • Yksinkertainen suunnittelu
    Standardoidut moottori- ja taajuusmuuttajayhdistelmät vähentävät varianttien monimutkaisuutta ja yksinkertaistavat suunnittelua, hankintaa ja dokumentointia.

alt

  • Järjestelmän monipuolisuus IE3- ja IE5+-moottoreilla
    NORDAC FUSION yhdistää taajuusmuuttajan IE3-asynkronimoottoreihin tai IE5+-kestomagneettisynkronimoottoreihin. Molemmat vaihtoehdot soveltuvat laajasti eri käyttökohteissin perinteisestä kuljetintekniikasta korkean hyötysuhteen järjestelmiin
  • Plug-and-play -asennus
    Täysin pistokeliitettävä tehon ja tiedonsiirron osalta. Esikonfiguroidut parametrit mahdollistavat nopean käyttöönoton ja vähentävät asennus- ja käyttöönoton työmäärää.
  • Integroitu PLC-toiminnallisuus
    Integroitu ohjelmoitava logiikka (PLC) käsittelee käyttöön liittyviä parametreja ja anturisignaaleja sekä analysoi käyttötiloja suoraan järjestelmässä.
  • Monikerroksinen Ethernet-liitettävyys
    NORDAC ON tukee PROFINET-, EtherCat- ja Ethernet/IP-protokollia, mikä mahdollistaa joustavan integroinnin erilaisiin ohjausjärjestelmiin.
  • Yksinkertainen suunnittelu
    Standardoidut moottori- ja taajuusmuuttajayhdistelmät vähentävät varianttien monimutkaisuutta ja yksinkertaistavat suunnittelua, hankintaa ja dokumentointia.

NORDAC FUSION yhdessä NORDAC ON PURE- ja NXD tupH®kanssa

Vaativiin ympäristöihin NORDAC FUSION on saatavilla myös NORDAC ON PURE-versiona. NXD tupH® -pintakäsittely suojaa alumiinikoteloita pesusovelluksissa. Erityisen pintakäsittelyn ansiosta syntyy kova, huokoseton ja korroosionkestävä pinta, joka kestää happoja ja emäksiä.

Edut: korkea hygieniataso, nopea puhdistettavuus sekä pitkäikäiset ja käyttövarmat käyttöjärjestelmäratkaisut.

Kaikki tiedot yhdellä silmäyksellä

Esitteessä on selkeä yleiskatsaus NORDAC FUSION -järjestelmäkonseptista, mukaan lukien saatavilla olevat moottori-taajuusmuuttajayhdistelmät, tehoalueet, tekniset kohokohdat ja käyttömahdollisuudet.

Lataa nyt kaikki tiedot yhtenä PDF-tiedostona ja tutustu hajautetun käyttöjärjestelmän etuihin yksityiskohtaisesti.

Lataa esite nyt

Tilaa säästävä käyttötekniikka pakkausteollisuudelle

Frederiksons Verkstads AB (Ruotsi)

Fredriksons luottaa NORDAC FUSION -ratkaisuun modernissa muoviketjukuljettimissaan pakkausteollisuudessa: NORDin IE3-asynkroniset moottorit yhdistettynä asennettuun NORDAC ON -taajuusmuuttajaan.

Hajautettu plug-and-play-järjestelmä tarjoaa kompaktin rakenteen, moniprotokollisen Ethernet-liitännän ja vähäisemmän varianttivalikoiman, mikä tekee siitä sopivan tilaa säästäviin tuotantoympäristöihin elintarvike- ja juomateollisuudessa.

Viite

NORD-tuotteiden monipuolisten etujen ansiosta olemme pystyneet vähentämään huomattavasti laitteistojemme taajuusmuuttajavaihtoehtojen määrää ja pienentämään varastomääriämme merkittävästi.

NORDCON

NORDCON Windows-sovelluksen ja NORDCON-mobiilisovelluksen avulla NORD tarjoaa sopivat työkalut käyttöönottoon ja käytön optimointiin. Kumpikin mahdollistaa yksinkertaisen pääsyn elektronisiin käyttöjärjestelmiin, helpon parametrien hallinnan ja monipuolisen diagnostiikan.

Lisätietoja

Löydetään yhdessä sopiva käyttöratkaisu

Asiantuntijamme auttavat sinua NORDAC FUSION -tuotteen valinnassa ja mitoituksessa – sovitettuna juuri sinun sovellukseesi ja ympäristöolosuhteisiisi.

Ota yhteyttä ja hyödynnä maailmanlaajuista tukea, alan asiantuntemusta ja kokemusta hajautetuista käyttöjärjestelmistä. Yhdessä konfiguroimme tarpeisiisi sopivan ratkaisun.

Lisätietoja löydät täältä:

CFC open-loop Injection -säätö

Innovatiivinen menetelmä mahdollistaa myös dynaamisten sovellusten anturittoman säädön, ja vakuuttaa siten hyvällä ylikuormitettavuudella sekä dynamiikalla. CFC open-loop Injection -säätö soveltuu kaikkien NORD-kestomagneettisynkronimoottorien säätämiseen.

Toiminnallinen turvallisuus

Toiminnallinen turvallisuus minimoi eri koneiden toiminnoista ihmisille, tuotannolle ja ympäristölle aiheutuvat riskit. NORD-taajuusmuuttajat voidaan integroida PROFIsafe- tai FSoE-protokollan avulla turvallisuuteen liittyvään sovellukseen olemassa olevan Industrial Ethernet -verkon sisällä.

NXD BASIC® ja NXD tupH®

Pintakäsittely NXD kehitettiin erityisesti alumiinille. Se tekee alumiinipinnoista erityisen korroosiota kestäviä, ja käsittää siten alumiinikomponenttien vahvuudet Washdown-kohteiden vaativissa asennuksissa ja äärimmäisissä olosuhteissa.