Uutiset –

Kestävän kehityksen strategia ympäristön suojelemiseksi

NORD on asettanut tavoitteekseen kestävän kehityksen ja kannattavuuden yhteensovittamisen - sekä globaalisti että paikallisesti. Ympäristön huomioon ottaminen ja myönteinen työilmapiiri kulkevat käsi kädessä innovaatioiden sekä energiatehokkuuden kanssa.

NORD gear units for energy efficiency

Bargteheide, 2022-12-13

Kannamme yhteiskuntavastuun työntekijöihimme, asiakkaisiimme, toimittajiimme ja kumppaneihimme liittyen kaikkialla maailmassa. NORDin yrityskulttuuri luo pohjan kaikelle toiminnallemme. Voit tutustua eettisiin ohjeisiimme täällä.

Toimimme ympäristötietoisesti, vastuullisesti ja rehellisesti. Vastuuntuntoisena yrityksenä suojelemme luontoa ja ympäristöä ja käytämme resursseja säästeliäästi. Toimitamme asiakkaidemme käyttöön energiatehokkaita käyttöratkaisuja, ja otamme niiden mahdolliset ympäristövaikutukset huomioon jo suunnitteluvaiheessa.Tuotamme tehokkaita ratkaisuja ympäristön kannalta keskeisille aloille ja sovelluksiin – esimerkiksi tuulivoimaloihin, vedenpuhdistamoihin, kierrätys- ja biokaasulaitoksiin ja suurin kuljetinjärjestelmiin, joissa energiatehokkailla käytöillä voidaan säästää paljon energiaa. Tarjoamme asiakkaillemme mahdollisimman tehokkaita tuotteita ja ratkaisuja, jotta voimme edistää kestävää energiataloutta.

Meillä on ISO 14001 -sertifiointi. Täältä voit lukea lisää ympäristötyöstämme.

Tukeudumme kestävyysstrategiamme kehityksessä ja optimoinnissa saksalaiseen kestävyyskoodeksiin, DNK:hon. Tästä työstä voit lukea lisää säännöllisistä raporteistamme täältä.