Uutiset –
Uusi integroitu taajuusmuuttaja liitä ja käytä -periaatteella
Hajautetun käyttöelektroniikan tuoteperhe on saanut uuden jäsenen: NORDAC <i>ON</i>, -taajuusmuuttaja on suunniteltu kuljetintekniikan erityisvaatimuksia silmällä pitäen. Sen edut pääsevät oikeuksiinsa etenkin uuden IE5+-synkronimoottorin yhteydessä.
Bargteheide, 2021-03-17
NORD vahvistaa NORDAC <i>ON</i>, -taajuusmuuttajallaan johtoasemaansa hajautetun käyttöelektroniikan valmistajien joukossa. Integroitu Ethernet-rajapinta, kaikkien liitäntöjen toteutus pistoliitäntöinä ja erittäin kompakti rakenne tekevät NORDAC <i>ON</i>, ista pieneenkin tilaan mahtuvan, fiksun taajuusmuuttajan integroituun käyttöön vaakasuuntaisten kuljetinjärjestelmien yhteydessä. Se asennetaan kätevästi suoraan moottorin liitinkotelon paikalle tai seinäkiinnitteisenä moottorin lähelle. Pienille, enintään 1,0 kW:n tehoalueille mitoitettu muuttaja on erittäin taloudellinen liitä ja käytä -ratkaisu teollisen internetin ympäristöihin.
Uuden taajuusmuuttajan sarjatuotannon on tarkoitus alkaa vuoden 2021 viimeisellä neljänneksellä. Tarjolle on tulossa kaksi mallia ja niistä kustakin kaksi kokoa: NORDAC <i>ON</i>, asynkronimoottorien eli oikosulkumoottorien yhteyteen ja NORDAC <i>ON+</i>, IE5-synkronimoottorien yhteyteen. Integroitujen Ethernet-rajapintojen ansiosta taajuusmuuttajat on helppo yhdistää moderneihin automaatiojärjestelmiin. Kaikkien NORD-taajuusmuuttajien tavoin myös NORDAC <i>ON</i>, -malleissa on kunnonvalvonnan edellytysten täyttämiseksi suorituskykyinen PLC, joka analysoi liitettyjen anturien ja toimilaitteiden tietoja.