Uutiset –

NORDin ratkaisut end of line -pakkaukseen

Tuotantolinjan päässä tapahtuvassa pakkausprosessin viimeisessä vaiheessa liikutellaan suuria kuormia pitkillä etäisyyksillä. NORDilta saat end of line -pakkaustoimintoihin yksilölliset, tehokkaat, taloudelliset ja luotettavat käyttöratkaisut.

Animated packaging processes using NORD gearboxes

Bargteheide, 2023-04-03

NORDilta saa samalta toimittajalta kaikki modulaariset käyttökokonaisuudet pakkaus- ja vanteituskoneisiin, lavaajiin ja kuljetinjärjestelmiin. ”Moottorimme, vaihdemoottorimme ja integroidut taajuusmuuttajamme on sovitettu täydellisesti yhteen. Ne mukautuvat kaikkiin loppupakkauksen vaatimuksiin linjan päässä”, pakkausteollisuuden tuotesektorista vastaava päällikkö Stefan Blust kertoo. ”Toteutamme aina käyttökohteeseen räätälöidyn kokonaisratkaisun.”

NORDin käyttötekniikan edut pähkinänkuoressa:

  • Joustava integraatio monipuolisten mekaanisten liitäntämahdollisuuksien (laipat, akselisovitteet) ja elektronisten väylärajapintojen ansiosta
  • Taloudelliset integroidut asynkroni- ja servomoottorit sekä säädeltävät taajuusmuuttajat perinteisen servotekniikan sijasta
  • Helppo asentaa, vähäinen tilan tarve – ei kytkentäkaappeja tai kaapelointeja
  • Energiansäästö käyttösovelluksen mukaan jopa 50 prosenttia

Luotettavat hajautetut käyttöratkaisut pakkauslaitteistoihin

NORDin asynkronimoottorit tarjoavat massahitautensa ansiosta ratkaisevia etuja end of line -pakkaustoiminnoihin. Ne varmistavat helpon säädön ja liikkeenhallinnan painavia taakkoja liikuteltaessa. NORDin asynkroni- ja synkronimoottorien käyttöikä on pitkä ja käyttökatkot minimissä. Moottorien huoltaminen on helppoa, ja tarvittaessa myös vaihtaminen onnistuu helposti ja nopeasti.