Harrison Poultry
NORD antaa voiman huippunykyaikaiselle rehutehtaalle
Miljoonien kanojen viljan ja rehun käsittely sekä jakelu vaatii tehokkaita ja luotettavia laitteita ja infrastruktuuria. Kun Harrison Poultryn toimitusjohtaja David Bleth ja hänen tiiminsä aloittivat viime vuonna uuden rehutehtaan suunnittelun ja rakentamisen Crawfordvillessä Georgiassa, he tiesivät tarkalleen, kenen kanssa heidän oli oltava yhteydessä saadakseen yksinkertaisia ja luotettavia mekatronisia käyttöratkaisuja kuljetinjärjestelmiinsä, nostokoneistoonsa, sekoittimiinsa ja ruuvikuljettimiinsa.
Vanhat ystävyyssuhteet luovat uusia mahdollisuuksia ja strategisia kumppanuuksia
Useista tärkeistä syistä Harrison Poultry valitsi NORD DRIVESYSTEMS:n ensisijaiseksi vaihdemoottoritoimittajaksi 52 miljoonan dollarin laitokseensa.
NORDin jakelukumppani Campbell Sales Ateenassa, Georgiassa, on ollut strateginen integraattori ja toimittaja useille Harrisonin laitoksille jo monien vuosien ajan. Siksi oli järkevää pysyä NORDin hyviksi todetuissa tuotteissa, palveluissa, tuessa, logistiikassa ja asiantuntemuksessa, joita Campbell tarjoaa.
”Will Campbell vakuutti minut asentamaan NORD-vaihteet vanhaan rehutehtaaseemme Winderissä Georgiassa”, kertoo Harrisonin tuotantopäällikkö David Sailors. ”Siitä on 20 vuotta, ja laitteet toimivat edelleen. Olemme ostaneet useita muita sen jälkeen – samalla tuloksella.”
Yhdessä Campbell Salesin kanssa Sailors, Harrisonin yritysprojektipäällikkö Nick Strange ja muu Harrisonin tiimi alkoivat suunnitella ja rakentaa huippumodernia laitosta, jonka kapasiteetti riittää kattamaan vilja- ja rehutarpeet seuraavien 20 vuoden ajaksi ja sen jälkeenkin. Hogenson Construction valittiin tämän laajan projektin pääurakoitsijaksi.
Harrisonin, Hogensonin ja Campbellin tiimit tekivät yhteistyötä valitakseen ja mitoittakseen NORDin vaihdeyksiköt ja MAXXDRIVE®-teollisuusvaihdeyksiköt. NORDin sovellusinsinöörit tekivät sitten suoraa yhteistyötä useiden maailmanlaajuisesti johtavien yhdysvaltalaisten valmistajien kanssa, jotka toimittivat myllyjärjestelmät ja laitteet, tukeakseen heitä suunnittelussa, kokoonpanossa ja käyttöönotossa.
NORDin kartiohammaspyörävaihde, NORDBLOC. 1®-tappivaihde ja MAXXDRIVE® -teollisuusvaihde tarjosivat Harrisonille useita tuote-etuja.
NORDin ratkaisut korvasivat vanhentuneet kiilat, hihnapyörät, hihnat, turvalaitteet ja vastaavat. Niissä käytetään myös suoravetokonseptia, joka on huomattavasti turvallisempi ja tehokkaampi. Koska niiden huolto- ja kunnossapitotarpeet olivat vähäisemmät kuin kuljetushihnoilla ja hihnapyörillä, ne olivat myös kustannustehokkaampia Harrisonille. Liikkuvien osien vähäisempi määrä paransi yleistä luotettavuutta ja vähensi varastoitavien kulutusosien määrää.
Tätä projektia varten kaikki 2,2–150 kW:n NORD-vaihteet varustettiin NEMA-liitäntäadaptereilla moottorien vaihtamisen helpottamiseksi. Harrisonin rehutehdashankkeessa käytettiin yli 75 erilaista NORD-tuotetta, joiden vääntömomentit vaihtelivat noin 450 Nm:stä 56 500 Nm:iin. NORDin laaja tuotevalikoima oli myös keskeinen tekijä päätöksentekoprosessissa ja antoi Harrisonille mahdollisuuden keskittää kaikki vaatimukset yhdelle keskeiselle myyntikumppanille.
Tulokset ovat erinomaiset
”Meillä on nyt tarpeeksi tilaa varastoida yli 25 000 tonnia viljaa”, Sailors sanoo. ”Käytössä on tällä hetkellä kaksi pellettilinjaa, joiden yhteenlaskettu tuotantokapasiteetti on 14 000 tonnia rehua viikossa, mutta voimme nostaa sen 21 000 tonniin lisäämällä kolmannen linjan. Suunnitelmissa on myös asentaa siilot soijajauholle, mikä tarjoaa meille tulevaisuudessa 5 000 tonnin lisävarastointikapasiteetin. Kaiken tämän lisäksi meidän piti rakentaa päärautatieyhteydestä haarautuva silmukkaraide, joka on noin 2,5 km pitkä ja jossa on kaksi sivuraidetta, joista kumpikin tarjoaa kapasiteettia 15 C114-vaunulle. Se on erittäin vaikuttava laitos.”
”Meillä on kaksi myllyä, jotka käsittelevät 170 tonnia viljaa tunnissa, ja sekoittimiemme kapasiteetti on 240 tonnia tunnissa”, Strange sanoo. ”Tässä myllyssä on moottoreita, joiden yhteenlaskettu teho on 4 500 kW, ja 95 % niistä on varustettu NORD-vaihdeyksiköllä. Ne ovat huomattavasti energiatehokkaampia, mikä on nykyään yhä tärkeämpää. Olemme erittäin tyytyväisiä päätökseemme.”
Harrisonin menestystarina: vaatimattomista alkuajoista maailmanlaajuiseen menestykseen
Vuonna 1949 Harold Harrison, toisen maailmansodan veteraani ja Georgian yliopiston maatalousekonomian ohjelman valmistunut, investoi 1 000 dollaria hautomoon, jossa haudottiin noin 3 000 poikasta viikossa. Vuoteen 1955 mennessä hän myi jo 150 000 lintua viikossa ja rakensi pian oman jalostuslaitoksensa Betlehemiin, Georgiaan.
Nykyään yrityksellä on yli 1 000 työntekijää. Harrison Poultry tuottaa noin 143 000 tonnia kanaa vuodessa. Sen tuotevalikoimaan kuuluu kokonaisia lintuja, irtotavaraa ja luutonta kanaa, joista suurin osa on tarkoitettu kotimaisille ja kansainvälisille asiakkaille joko elintarviketeollisuuteen tai ravintola-alalle. ”Golden Goodness” -mallisarjastaan tunnettu yritys jatkaa laajentumistaan, ja yhtenä Yhdysvaltojen 20 suurimmasta siipikarjantuottajasta se tarjoaa toimeentulon viljelijöille, perheille ja sidosryhmille ympäri maailmaa.