Comeco
Tarkkaa taivutusta napin painalluksella
NORDin älykäs käyttöratkaisu tekee Comecon taivutuskoneista ainutlaatuisia
Betoniteräs muotoillaan käyttövalmiiksi raudoitteiksi tavallisesti suoraan työmaalla. Silloin on eduksi, että taivutuskone on pienikokoinen, hiljainen ja helppokäyttöinen. Ruotsalainen Comeco on vastannut vaatimuksiin siirtymällä taivutuskoneissaan hydraulisesta käytöstä NORDin toimittamaan sähkökäyttöön, jossa on integroitu PLC-ohjaus. Äskettäin Comeco lanseerasi järjestyksessä toisen sähkökäytöllä toimivan konemallinsa, ja seuraavan mallisarjan siirtymää valmistellaan.
Fredric Hallberg esittelee taivutuskoneen toimintaa. Hän asettaa 32 mm paksuja raudoitustankoja kääntötasolle kahden ohjaimen väliin ja käynnistää moottorin. Kääntötaso pyörii pehmeästi suristen ja taivuttaa jäykän tangon kuin se olisi muovailuvahaa. Tätä ennen Hallberg on syöttänyt raudoitteen halutun muodon muutamalla näppäilykomennolla koneen käyttöpaneeliin.
Löytö hallin perukoilta johti yhteistyöhön
Fredric Hallberg on ruotsalaisen Comeco-konepajan omistaja ja toimitusjohtaja. Hänen esittelemänsä työvaiheet ovat rakennustyömaiden arkea, sillä ennen kuin raudoitustangoista voidaan muodostaa verkko tai muu raudoitusrakenne, ne on taivutettava oikeaan muotoon. Tarvittavat muodot vaihtelevat rakennuskohteesta toiseen. Sen vuoksi tangot taivutetaan oikeisiin mittoihin tavallisesti suoraan työmaalla käyttäen siirrettäviä, käsikäyttöisiä kaaritaivutuskoneita. Sellaisia myös Comeco valmistaa.
Comeco on Tukholman ja Uppsalan välimaastossa sijaitsevassa Enköpingissä toimiva pieni konepaja. Yrityksen tarina alkaa vuodesta 1991, jolloin se alkoi valmistaa rakennuslämmittimiä. Vuonna 2009 tuotevalikoima laajeni raudoitusteräksen katkaisu- ja taivutuskoneisiin. Yrityksen asiakaskunnasta 80 prosenttia on rakennuskonevuokraamoja. Koska koneiden käyttöpaikat ja käyttäjät vaihtuvat tiuhaan tahtiin, niiden on syytä olla kätevän kokoisia, helppoja kuljettaa ja yksinkertaisia käyttää. Näihin ominaisuuksiin toimitusjohtaja Hallberg halusikin panostaa hydraulisten koneidensa kehitystyössä.
”Ryhdyimme kymmenkunta vuotta sitten kehittämään koneitamme entistä huollettavampaan, turvallisempaan ja hiljaisempaan suuntaan“, Hallberg kertoo. ”Löysimme hallistamme sattumalta vanhan koneen, jonka moottorissa oli NORDin tyyppikilpi.” Se oli alkusysäys yhteydenotolle NORDiin, joka on käyttöratkaisujen järjestelmätoimittaja. Lopulta Hallberg päätti siirtyä seuraavissa Comeco-koneissa hydrauliikkakäytöstä NORDin sähkökäyttöön. Ensimmäiseksi uudistus tehtiin 16 mm:n terästangoille tarkoitettuun Comecon taivutuskoneeseen, jota seurasivat 20 ja 25 mm:n tangoille tarkoitetut koneet. Hallbergin esittelemä 32 mm:n raudoitusterästä käsittelevä kone on tuore uutuus.
Virtaviivainen uudistus
Harjateräksen taivuttamiseen kaaritaivuttimilla tarvitaan kahta tärkeää arvoa: on määritettävä kulma, johon tanko halutaan taivuttaa, sekä taivutusvoima, joka on riippuvainen moottorin pyörimisnopeudesta. ”Vanha hydraulinen versio oli oikeastaan hyvin mekaaninen”, NORDin ruotsalaiseen myyntitiimiin kuuluva Jonas Bergvall muistelee. ”Taivutuskoneen säädöt tehtiin säätöruuvien avulla. Sen jälkeen kulman sopivuus piti aina testata koekappaleella.” Hydrauliset koneet olivat sähköteknisesti varsin monimutkaisia, joten niiden huoltaminen oli aikaavievää, ja tarvittavaa huolto-osaamista oli vain muutamilla työntekijöillä. Lisäksi koneet olivat suurikoisia ja äänekkäitä.
NORDin ratkaisu virtaviivaisti koneita huomattavasti. Ratkaisun perusta on pulssianturilla varustettu kolmiportainen 2,2 kW:n UNICASE-tappivaihdemoottori . Sen kapea rakenne on omiaan sovelluksiin, joissa halutaan säästää tilaa. Hyväksi havaittu UNICASE-runkokonsepti takaa pitkän käyttöiän ja vähäisen huollon tarpeen. Valitun vaihdemoottoriversion vääntömomentti yltää pienestä koostaan huolimatta jopa 3 500 Nm:iin. Vaihdemoottorille on asennettu 2,2 kW:n NORDAC <i>FLEX</i> SK 210E-taajuusmuuttaja , jota ohjataan Parameterbox-hallintapaneelista. Laajat turvaominaisuudet sisältävä NORDAC FLEX on NORDin joustavin taajuusmuuttaja. Skaalautuvien toimintojen ja moduulirakenteen ansiosta se mukautuu kaikkiin käyttötarpeisiin. Hydraulisen käytön monimutkaisten kaapelointien sijaan uusi elektroninen käyttö vaatii vain yhden sähköliitännän. Kaikkia toimintoja ohjataan NORDAC FLEX -taajuusmuuttajaan integroidulla PLC:llä asiakkaan toiveen mukaisesti.
Vakuuttavaa helppokäyttöisyyttä
Käyttöratkaisu on tehnyt vaikutuksen helppokäyttöisyydellään. Käyttäjä voi asettaa nopeuden, kulman ja käyttötavan nuolinäppäimillä koneen näytöstä selaamatta läpi loputtomia valikoita. Integroitu PLC-ohjaus välittää pulssianturilla valvottavalle moottorille tiedon tarvittavasta kulmasta ja vaihdemoottorille tiedon tarvittavasta välityssuhteesta. Taivutuksen alkaessa vaihdemoottori liikuttaa kääntötasoa asetusarvojen mukaisesti, ja ohjaimet taivuttavat tangon haluttuun muotoon. Säätimiin voidaan ohjelmoida kuusi valmista taivutusmuotoa ja tallentaa ne PLC:hen. Tämän ansiosta erilaisia raudoitteita voi taivuttaa tauotta peräjälkeen. Lisäksi koneen näytön kautta voi tehdä täsmällisiä yksilöllisiä määrityksiä.
”Mietimme tosissamme, miten saamme järjestelmästä mahdollisimman kevyen”, Jonas Bergvall NORDin myyntitiimistä kertoo. Parameterbox-hallintapaneelin avulla käyttökytkinten määrä saatiin minimoitua, ja koneen käyttämiseen riittää nyt muutama painike. NORD ohjelmoi painikkeiden toiminnot ja näytöllä näkyvän informaation asiakkaan toiveiden mukaisesti. ”Taajuusmuuttajassa on käytettävissä rajallinen määrä digitaalisia tuloja”, Bergvall selostaa. ”Mittavan ohjelmointityön ansiosta pystymme nyt toteuttamaan tarpeelliset toiminnot näiden muutamien tulojen avulla.”
Käyttötekniikan kokonaisratkaisut saman katon alta
Comeco on valinnut NORDin järjestelmätoimittajakseen , jolta se hankkii kokonaiset käyttöratkaisut. Sen ansiosta taivutuskoneiden kokoonpanoajat ovat lähes puolittuneet. Käyttöratkaisusta itsestään on tullut Comecolle arvokas erottautumistekijä. ”Olemme tällä hetkellä ainoa tämän tyyppisten koneiden valmistaja. Olemme löytäneet oman pienen erikoistumislokeromme”, Fredric Hallberg toteaa. Nyt Comeco haluaa laajentaa lokeroaan. Yrityksen taivutuskoneiden tämänhetkiset markkinat ovat etupäässä Ruotsissa, Norjassa ja Suomessa, mutta toimitusjohtaja Hallberg toivoo myös muiden eurooppalaisten asiakkaiden löytävän koneet.
Yritys suuntaa Euroopan-markkinoille yhdessä NORDin kanssa. ”NORD reagoi tarpeisiimme hyvin nopeasti ja kehittää tarvitsemamme käyttöratkaisut”, Hallberg kehuu. ”Yhteistyö on tähän asti sujunut mallikelpoisesti, ja haluamme jatkaa sitä samoissa merkeissä.” Skaalautuvan PLC:n ansiosta markkinoille saadaan tuota pikaa jälleen seuraavalle raudoitusteräsdimensiolle tarkoitettu taivutuskone, jota 40 mm:n paksuiset harjateräkset tottelevat. Comeco aikoo jatkossa ottaa NORDin tuotteet käyttöön myös raudoitusteräksen leikkureissaan.