HAJAUTETTU KÄYTTÖTEKNOLOGIA
SUURI JOUSTAVUUS, PIENEMMÄT KUSTANNUKSET
Hajautetut taajuusmuuttajamme ovat vapaasti konfiguroitavissa niiden mukauttamiseksi eri sovelluksiin. Saat siten optimiratkaisun ja samalla alemmat asennus- ja käyttökustannukset.
NORDAC LINK - TAAJUUSMUUTTAJA SK 250E-FDS
Käytännöllinen asentaa
NORDAC FLEX - SK 200E taajuusmuuttaja
Joustavaan asennukseen
NORDAC BASE – SK 180E TAAJUUSMUUTTAJA
Taloudellinen käyttää
NORDAC LINK - MOOTTORIN KÄYNNISTIN SK 155E-FDS
Taloudellinen käyttää
NORDAC START - MOOTTORIN KÄYNNISTIN SK 135E
Taloudellinen käyttää
Sähköiset säätökäytöt: Meidän asiantuntemuksemme – sinun turvaksesi
NORDin hajautettua käyttöautomaatiota käytetään lukemattomissa käyttökohteissa ympäri maailman. Innovatiiviset muuttajamme, joissa on integroitu PLC-ohjain, suorittavat toiminnot moottorin lähellä ja vähentävät ylemmän tason ohjausjärjestelmän kuormitusta. Ratkaisujamme hyödynnetään yli sadalla teollisuuden toimialalla, muun muassa intralogistiikassa, jossa matkatavaroita tai paketteja kuljetetaan eri maanosien välillä. Taajuusmuuttajiamme käytetään myös yleisessä kuljetinteknologiassa, pakkausteollisuudessa tai pumppaussovelluksissa. Myös tunnetut elintarvikkeiden ja juomien pullotusasiakkaat luottavat NORD DRIVESYSTEMSin toimittamaan käyttöelektroniikkaan.
Hajautettu käyttöautomaatiomme on erittäin tehokasta ja turvallista. Toimitamme aina laadukkaita käyttölaiteratkaisuja kaikkialla maailmassa. Meillä on toimipisteitä kaikilla mantereilla, olemme aina asiakkaiden lähellä ja palvelemme ilman pitkiä odotusaikoja.
NORDin hajautettu käyttöteknologia – suuri joustavuus, pienemmät järjestelmäkustannukset
NORDin taajuusmuuttajien ja moottorin käynnistimien valikoima tarjoaa laajan kattauksen hajautettua käyttöteknologiaa. Esimerkiksi NORDAC LINK- ja NORDAC FLEX -taajuusmuuttajamme voidaan mukauttaa yksilöllisesti omaan käyttökohteeseesi. Toisaalta NORDAC BASE on paras valinta suoraviivaisempiin tehtäviin. Moottorin käynnistimissä on valittavana vapaasti konfiguroitava NORDAC LINK tai kulumaton, joustavasti integroitava NORDAC START.
Neljä hyvää syytä valita NORDin hajautetut taajuusmuuttajat
- Tehokkuus
Hajautettu käyttöteknologia alentaa järjestelmän suunnittelukustannuksia huomattavasti.
- Monipuolisuus
Voit vapaasti konfiguroida tai valinnaisesti laajentaa taajuusmuuttajiamme eri sovelluskohteita varten.
- Yhteensopivuus
Liitäntä yleisiin väyläjärjestelmiin ja Industrial Ethernetiin mahdollistaa hajautetun käyttöteknologiamme integroimisen kaikkiin automaatioarkkitehtuureihin.
- Käyttäjäystävällisyys
Helppojen pistokeliitäntöjen, valinnaisen integroidun huoltokytkimen ja paikallisohjauksen ansiosta asennus ja huolto sujuvat nopeasti (NORDAC LINK).
Miten NORD-taajuusmuuttajat alentavat järjestelmäkustannuksiasi
Taajuusmuuttajiimme integroitu PLC mahdollistaa järjestelmän suunnittelun siten, että se koostuu autonomisista tuotantosaarekkeista, jotka huolehtivat prosessistaan suurelta osin itsenäisesti. Tämä vähentää korkeamman tason ohjaimen kuormitusta, mutta myös eliminoi ohjauskaappiasennuksen vaativat investoinnit ja johdotustyöt. Lisäksi hajautetut taajuusmuuttajat yksinkertaistavat koko järjestelmän huoltoa ja parantavat siten sen tehokkuutta.
Moniin käyttökohteisiin: NORDin hajautettu käyttöteknologia
Monipuolisten tiedonsiirtoliitäntöjen ja joustavan yhdistelymahdollisuuden ansiosta hajautetut taajuusmuuttajamme ovat ihanteellisia moniin sovelluksiin. Taajuusmuuttajamme tekevät vaikutuksen paitsi toimintojensa ja optioidensa monipuolisuudella, myös 22 kW:iin asti ulottuvalla tehoalueellaan. Nämä erinomaiset ominaisuudet ovat varmistaneet hajautettujen taajuusmuuttajiemme käytön eri alueilla jo vuosikymmenten ajan, esimerkkeinä elintarviketeollisuus ja terästeollisuus, lentoasemien tekniikka, sisälogistiikka tai irtomateriaalin käsittelysovellukset.
Lue täältä, miten NORDin hajautetut taajuusmuuttajat automatisoivat lavoituskoneen.