- Tehoalue: 0,06 - 3,0 kW
- Kotelointi:
- Seinäasennus
- Helppo asentaa ja huoltaa hyvän liitettävyyden ansiosta
- Räätälöi asetukset käyttösovelluksen mukaan
NORDAC LINK SK 155E -moottorin käynnistin
Nopea asennus, kuluttamaton käynnistys
Nopea asennus, kulumista vähentävä käynnistys
Elektroninen moottorin käynnistin NORDAC LINK ei kulu kytkiessään tai käynnistäessään pehmeästi. Laite vakuuttaa suurella pistoliitettävyydellään ja helpoilla asennusmahdollisuuksillaan. Sen voi konfiguroida vapaasti ja asentaa helposti. Integroitu huoltokytkin ja paikallisen käsiohjauksen mahdollisuus helpottavat käynnistimen käyttöönottoa ja laitteiston huoltoa.
Tuoteversiot
- Tehoalue: 0,06 - 3,0 kW
- T3-vaiheinen 380–480 V
- Kotelointi: IP65
- Seinäasennus
Tuotteen ominaisuudet
- 3x Digital-In, 2x BUS-Digital-In, 2x Digital-Out
- Hyvä pistoliitettävyys sekä valinnainen huoltokytkin ja paikallinen käsiohjaus helpottavat huoltoa ja asennusta
- Parametrointi pistoliitettävällä ohjausmoduulilla, NORDCON-ohjelmistolla tai sovelluksella
- PLC-toiminnollisuus käytön läheisille toiminnoille
- Suunnanvaihtotoiminto
- Käytön valvontatoiminnot, myös moottorin valvota, moottorin termistoriarviointi
- Moottorijarrun hallinta
- Integroitu linjasuodatin
- Asynkronimoottorien käyttö
Tärkeä ilmoitus:
Product is available in series production.
Tuotteen elinkaaren hallinta
Suunnittele. Kehitä. Modernisoi.
Jotta voisit suunnitella järjestelmäsi luotettavasti pitkällä aikavälillä, määritämme kaikille tuotepolville elinkaaren vaiheen. Täältä saat selville, mitä kukin vaihe tarkoittaa ja mitä palveluita sinulle on tarjolla kussakin vaiheessa.
LisätietojaNORD-työkalut sovelluksesi tueksi.
Ohjelmistotyökalumme, tietomme ja toiminnot helpottavat NORD-käyttöratkaisun optimaalista hyödyntämistä. Löydät täältä valitsemallesi tuotteelle sopivat moduulit. Kiinnostuitko? Tutustu sitten ohjelmisto-osiossamme kaikkiin sovellustuen tarjoamiin vaihtoehtoihin.
Palvelumme käyttöratkaisullesi
Tuemme sinua alkuperäisestä projektisuunnittelusta käyttöönottoon asti ja tarjoamme pitkäaikaista tukea yksilöllisiin tarpeisiisi. Löydät alla tärkeimmät palveluaiheet tuotevalikoimallesi. Etkö löydä etsimääsi? Käy kattavassa palveluosastossamme !