- Tehoalue: 0,37–7,5 kW
- Kotelointi: IP55, IP65
- Seinäasennus
- Helppo asentaa ja huoltaa hyvän liitettävyyden ansiosta
- Räätälöi asetukset käyttösovelluksen mukaan
NORDAC LINK - SK 250E - taajuusmuuttaja
Nopea asennus, helppo huolto
Minimised downtime, maximum productivity
NORDAC LINK -taajuusmuuttaja on mukava NORD-käyttöratkaisu joustavaan hajautettuun asennukseen. NORDAC LINK voidaan kopioida vapaasti vaatimuksen mukaan ja voidaan siten sovittaa lukuisiin erilaisiin käyttötarkoituksiin. NORDAC LINKin pistoliitettävyys nopeuttaa ja helpottaa asennusta. Integroitu huoltokytkin ja paikallisen käsiohjauksen mahdollisuus nopeuttava käyttöönottoa ja laitteiston huoltoa.
Tuoteversiot
- Tehoalue: 0,37–7,5 kW
- 3-vaiheinen 380–500 V
- Kotelointi: IP55, IP65
- Hajautettu joustava asennus
- Asennus seinälle
- Turvatoiminnot
Tuotteen ominaisuudet
- 5 x digitaalinen tulo, 2 x digitaalinen lähtö, 2 analoginen tulo
- I/O-laajennus lisävarusteena
- Turvatoiminnot: STO, SS1, SLS, SSR, SDI, SOS, SSM ja PROFIsafe
- Ethernet-rajapinta on laajennettavissa kutakin lisämoduulia varten
- Enkooderirajapinnat: HTL, CANopen
- Täysi pistoliitettävyys sekä huoltokytkin (lisävaruste) ja paikallinen käsiohjaus helpottavat asennusta ja huoltoa.
- Kaikkien NORD-taajuusmuuttajien kanssa yhdenmukainen parametrirakenne
- Parametrointi pistoliitettävän ohjausmoduulin, NORDCON-ohjelmiston tai sovelluksen kautta
- Neljä suoraan valittavissa olevaa parametritietuetta
- Integroitu jarrutasasuuntaaja moottorijarrun ohjaukseen
- Tarkka säätö virtavektoriperiaatteella
- Moottorin jarrun ohjaus, nostolaitetoiminto
- Nelikvadranttikäyttö integroidun jarruhakkurin yhteydessä
- Energiansäästötoiminto osakuorma-alueelle
- PLC-ominaisuudet käyttölaitteiden toimintoja varten
- Jännite- ja taajuusvalvonta, virtavektorivalvonta avoimen ja suljetun silmukan ohjauksessa
- Synkroni- ja oikosulkumoottorien tarkka ohjaus ja suuri ylikuormakapasiteetti (täydennetään vasemmalta puolelta)
- Integroitu POSICON-paikoitustila ja synkronoitu käyttö
- Integroitu linjasuodatin
Tärkeä ilmoitus:
Product is available in series production.
Tuotteen elinkaaren hallinta
Suunnittele. Kehitä. Modernisoi.
Jotta voisit suunnitella järjestelmäsi luotettavasti pitkällä aikavälillä, määritämme kaikille tuotepolville elinkaaren vaiheen. Täältä saat selville, mitä kukin vaihe tarkoittaa ja mitä palveluita sinulle on tarjolla kussakin vaiheessa.
LisätietojaNORD-työkalut sovelluksesi tueksi.
Ohjelmistotyökalumme, tietomme ja toiminnot helpottavat NORD-käyttöratkaisun optimaalista hyödyntämistä. Löydät täältä valitsemallesi tuotteelle sopivat moduulit. Kiinnostuitko? Tutustu sitten ohjelmisto-osiossamme kaikkiin sovellustuen tarjoamiin vaihtoehtoihin.
Palvelumme käyttöratkaisullesi
Tuemme sinua alkuperäisestä projektisuunnittelusta käyttöönottoon asti ja tarjoamme pitkäaikaista tukea yksilöllisiin tarpeisiisi. Löydät alla tärkeimmät palveluaiheet tuotevalikoimallesi. Etkö löydä etsimääsi? Käy kattavassa palveluosastossamme !