- 0.12 kW - 45 kW
- IP66
- Globaalit hyväksynnät
- Hyötysuhdeluokka: IE3
UNIVERSAL-moottorit
Asynkronimoottori hyväksytty käyttöön globaalisti
Yksi moottori globaaliin käyttöön
Nordin moottorimalliston nimi on UNIVERSAL. Käyttäjät saavat moottorin maailman kaikille tärkeille markkina-alueille. Lukuisat sertifioinnin mahdollistavat globaalin käytön. Erilaiset turvatoiminnot varmistavat lisäksi kestävyyden ja suuren toimintavarmuuden.
- CE-, UL-, CSA-, CCC-, ISI- ja UA-sertifioinnit mahdollistavat globaalin käytön.
- Vakiovarusteena moottoria suojaava lämpötila-anturi
- Suuri valikoima IEC-rakennekoko 63 - 225 mahdollistaa monipuolisuuden
Tuoteversiot
- Eri asennusvaihtoehtoja: Jalkakiinnitteinen moottori B3, laippakiinnitteinen moottori IEC B5 tai B14, NEMA C -laippa, jalkakiinnitteinen NEMA-moottori
- Yksin- tai kaksinkertaiset sääsuojat suojaavat mekaanisesti
- Jarru (BRE+) vapaasti
- Moottoriliitäntä (MS), Plug & play -valmius
- Erillistuuletin (F) moottorin jäähdytykseen
- Lukuisia optioita modulaarisesta tuotevalikoimasta
Tuotteen ominaisuudet
- Lämpötila-anturi moottorin suojana
- CE-, UL-, CSA-, CCC-, ISI- ja UA-sertifioinnit globaalin käyttöön.
Tärkeä ilmoitus:
Product is available in series production
Tuotteen elinkaaren hallinta
Suunnittele. Kehitä. Modernisoi.
Jotta voisit suunnitella järjestelmäsi luotettavasti pitkällä aikavälillä, määritämme kaikille tuotepolville elinkaaren vaiheen. Täältä saat selville, mitä kukin vaihe tarkoittaa ja mitä palveluita sinulle on tarjolla kussakin vaiheessa.
LisätietojaNORD-työkalut sovelluksesi tueksi.
Ohjelmistotyökalumme, tietomme ja toiminnot helpottavat NORD-käyttöratkaisun optimaalista hyödyntämistä. Löydät täältä valitsemallesi tuotteelle sopivat moduulit. Kiinnostuitko? Tutustu sitten ohjelmisto-osiossamme kaikkiin sovellustuen tarjoamiin vaihtoehtoihin.
Palvelumme käyttöratkaisullesi
Tuemme sinua alkuperäisestä projektisuunnittelusta käyttöönottoon asti ja tarjoamme pitkäaikaista tukea yksilöllisiin tarpeisiisi. Löydät alla tärkeimmät palveluaiheet tuotevalikoimallesi. Etkö löydä etsimääsi? Käy kattavassa palveluosastossamme !
Ota yhteyttä NORD-asiantuntijaasi