- 0.12 kW - 55 kW
- Kotelointi: vapaasti valittava ja siten yksilöllisesti muokattavissa
- Globaalit hyväksynnät
- Hyötysuhdeluokat IE1 - IE4
- Joustavasti muokattavissa erilaisia moottorin lisävarusteilla
Normimoottori asynkroninen
Asynkronimoottori
Luja ja optimaalisen muuntautumiskykyinen
NORDin asynkroniset normimoottorit ovat erittäin joustavia. Ne täyttävät kaikki yleiset kansainväliset tehokkuusvaatimukset, ovat saatavana kaikkien kansainvälisten standardien mukaisina ja voidaan varustaa monilla optioilla. Vakioversiotamme optimoidaan säännöllisesti ja sovitetaan käyttökohteen muuttuviin vaatimuksiin. Viimeksi lisättiin IE2- ja IE3-moottoreihin tuulettimen pikakiinnitys, joka nopeuttaa asennusta ja irrotusta.
- Globaali käytettävyys, sillä moottorit täyttävät kaikki yleiset tehokkuusmääräykset
- Joustava muokattavuus laajalla valikoilla moottorin lisävarusteita
- Tulevaisuuden kestävä rakenne
Tuoteversiot
- jarrulla (BRE), kaksoisjarrulla (DBR+), pulssianturilla (IG) tai vakionopeuspuhaltimella (F), varustettuina.
- Moottorin suojaus: lämpötila-anturi (TF), lämpötilan valvonta (TW), seisontalämmitin (SH)
- Moottorin kytkentä: pistoketyyppinen moottoriliitäntä (MS)
Tuotteen ominaisuudet
Vakiomalliset NORD-oikosulkumoottorit täyttävät kaikki yleisimmät hyötysuhdevaatimukset. Niitä on saatavana kaikkien kansainvälisten standardien mukaisina sekä eri optioilla, kuten
Tärkeä ilmoitus:
Product is available in series production
Tuotteen elinkaaren hallinta
Suunnittele. Kehitä. Modernisoi.
Jotta voisit suunnitella järjestelmäsi luotettavasti pitkällä aikavälillä, määritämme kaikille tuotepolville elinkaaren vaiheen. Täältä saat selville, mitä kukin vaihe tarkoittaa ja mitä palveluita sinulle on tarjolla kussakin vaiheessa.
LisätietojaNORD-työkalut sovelluksesi tueksi.
Ohjelmistotyökalumme, tietomme ja toiminnot helpottavat NORD-käyttöratkaisun optimaalista hyödyntämistä. Löydät täältä valitsemallesi tuotteelle sopivat moduulit. Kiinnostuitko? Tutustu sitten ohjelmisto-osiossamme kaikkiin sovellustuen tarjoamiin vaihtoehtoihin.
Palvelumme käyttöratkaisullesi
Tuemme sinua alkuperäisestä projektisuunnittelusta käyttöönottoon asti ja tarjoamme pitkäaikaista tukea yksilöllisiin tarpeisiisi. Löydät alla tärkeimmät palveluaiheet tuotevalikoimallesi. Etkö löydä etsimääsi? Käy kattavassa palveluosastossamme !
Ota yhteyttä NORD-asiantuntijaasi