- 0.12 kW - 17.5 kW
- Hyötysuhdeluokat IE2, IE3
- ATEX- ja HazLoc-hyväksyntä
- Räjähdyssuojausrakenteet "tehostettu palosuojaus" (e), "paineenkestävä kotelointi" (d/de), "kipinöimätön toteutus"
Kaasuräjähdyssuojatut
Räjähdyssuojattu asynkronimoottori
Luotettava ratkaisu tiloihin, joissa on räjähtäviä kaasuseoksia
NORD tarjoaa omasta tuotannostaan räjähdyssuojattuja moottoreita ratkaisujemme turvalliseen käyttöön ympäristöissä, joissa on muodostua räjähtäviä kaasuja. Eri mallit on suojattu kategorioiden 2G ja 3G kaasuilta, jotka ovat mahdollisia ATEX-direktiivin mukaisissa tilaluokissa 1 ja 2. Näissä järjestelmissä käytetään räjähdyssuojausrakenteita: "tehostettu palosuojaus" (e), "paineenkestävä kotelointi" (d/de) ja "kipinöimätön toteutus".
- Vuosikymmenten NORD-kokemus Ex-suojatuista moottoreita
- Turvallisuustasot voidaan sovittaa tarkasti käyttökohteen vaatimuksiin
- Sovitettavissa eri kategorioihin ja eri tilaluokkiin
- Universaalisesti käytettävä, sillä kaikki globaalit relevantit hyväksynnät
Tuoteversiot
- Jalkakiinnitteinen malli saatavana
- Laaja valikoima runkokokoja ja tehoja yksilölliseen muokkaukseen käyttötarkoitukseen
- Lukuisia optioita modulaarisesta tuotevalikoimasta
Tuotteen ominaisuudet
- Hyötysuhdeluokat IE2, IE3
- ATEX-hyväksytyt räjähdyssuojausrakenteet "tehostettu palosuojaus" (e), "paineenkestävä kotelointi" (d/de), "kipinöimätön toteutus"
- HazLoc-hyväksyntä Class 1 Division 2 Groups A/D
- Monipuoliset käyttömahdollisuudet sovelluskohtaisilla versioilla
Tärkeä ilmoitus:
Product is available in series production
Tuotteen elinkaaren hallinta
Suunnittele. Kehitä. Modernisoi.
Jotta voisit suunnitella järjestelmäsi luotettavasti pitkällä aikavälillä, määritämme kaikille tuotepolville elinkaaren vaiheen. Täältä saat selville, mitä kukin vaihe tarkoittaa ja mitä palveluita sinulle on tarjolla kussakin vaiheessa.
LisätietojaNORD-työkalut sovelluksesi tueksi.
Ohjelmistotyökalumme, tietomme ja toiminnot helpottavat NORD-käyttöratkaisun optimaalista hyödyntämistä. Löydät täältä valitsemallesi tuotteelle sopivat moduulit. Kiinnostuitko? Tutustu sitten ohjelmisto-osiossamme kaikkiin sovellustuen tarjoamiin vaihtoehtoihin.
Palvelumme käyttöratkaisullesi
Tuemme sinua alkuperäisestä projektisuunnittelusta käyttöönottoon asti ja tarjoamme pitkäaikaista tukea yksilöllisiin tarpeisiisi. Löydät alla tärkeimmät palveluaiheet tuotevalikoimallesi. Etkö löydä etsimääsi? Käy kattavassa palveluosastossamme !