- 0.35 kW - 2.2 kW
- IP69K (lisävaruste)
- Globaalit hyväksynnät
- Kompakti ja hygieniaystävällinen muotoilu, saatavana elintarviketurvallinen pintakäsittely NXD tupH®
- Jatkuvasti korkea hyötysuhde koko säätöalueella
IE5-+ synkronimoottori (TENV)
Erittäin tehokas synkronimoottori, hygieniaystävällinen muotoilu
Suurin tehokkuus IE5+ by NORDilla - tuulettimeton hygieenisesti vaativiin tiloihin
Moottorisukupolvi IE5+ saavuttaa hyötysuhteita, jotka ylittävät korkeimman määritellyn energiatehokkuusluokan (IE5). Kestomagneettisynkronimoottorit (PMSM) ovat kompakteja ja hygieniaystävällisesti muotoiltuja, joten ne soveltuvat ihanteellisesti intralogistiikan sekä juoma- ja elintarviketeollisuuden käyttöön. Ne ovat yhteensopivia kaikkien NORDin moduulijärjestelmään sisältyvien vaihteiden ja taajuusmuuttajien kanssa.
- Korkein hyötysuhde mahdollistaa laitteiston suuremman kokonaistehokkuuden
- Pintakäsittely NXD tupH® tehostaa suojausta washdown-tiloissa
- Vakiomomentti laajalla käyntinopeusalueella mahdollistaa pelkistetyn mallivalikoiman
- Pieni koko, vähäinen tilan tarve
- Yksilöllisesti muokattavissa tarpeisiin eri moottorin lisävarusteilla
Tuoteversiot
- Eri asennusvaihtoehtoja: Suora asennus, NEMA-laippa, IEC-laippa
- Käyntinopeusalue 0 - 2400 r/min
- Pulssianturi ja mekaaninen jarru (BRE) lisävarusteena
- Alumiinipintojen tehokas suojaus: Pysyvästi tehokas NXD BASIC® ja NXD tupH® vaativiin käyttöolosuhteisiin
- IP69K saatavana lisävarusteena
- Lukuisia optioita modulaarisesta tuotevalikoimasta
Tuotteen ominaisuudet
- Globaalit hyväksynnät mahdollistavat hygieniaystävällisen washdown-mallin kansainvälisen käytön
- Jatkuvasti korkea hyötysuhde koko säätöalueella
- Kevyt alumiinirunko
- Monipuoliset käyttömahdollisuudet sovelluskohtaisilla versioilla
Tärkeä ilmoitus:
Product is available in series production
Tuotteen elinkaaren hallinta
Suunnittele. Kehitä. Modernisoi.
Jotta voisit suunnitella järjestelmäsi luotettavasti pitkällä aikavälillä, määritämme kaikille tuotepolville elinkaaren vaiheen. Täältä saat selville, mitä kukin vaihe tarkoittaa ja mitä palveluita sinulle on tarjolla kussakin vaiheessa.
LisätietojaNORD-työkalut sovelluksesi tueksi.
Ohjelmistotyökalumme, tietomme ja toiminnot helpottavat NORD-käyttöratkaisun optimaalista hyödyntämistä. Löydät täältä valitsemallesi tuotteelle sopivat moduulit. Kiinnostuitko? Tutustu sitten ohjelmisto-osiossamme kaikkiin sovellustuen tarjoamiin vaihtoehtoihin.
Palvelumme käyttöratkaisullesi
Tuemme sinua alkuperäisestä projektisuunnittelusta käyttöönottoon asti ja tarjoamme pitkäaikaista tukea yksilöllisiin tarpeisiisi. Löydät alla tärkeimmät palveluaiheet tuotevalikoimallesi. Etkö löydä etsimääsi? Käy kattavassa palveluosastossamme !
Tuoteversiot ja käyttötarkoitukset
NORD toimittaa räätälöityjä käyttöratkaisuja saman katon alta. Jokaista komponenttia voidaan laajentaa moduulirakenteisesti tuotevalikoimamme moottoreilla, vaihteilla, käyttöelektroniikalla ja lisävarusteilla. Tuemme henkilökohtaisesti neuvoilla käyttötarkoitukseesi parhaan käyttöratkaisun toteuttamiseksi. Katso tästä, mitä mahdollisuuksia on esimerkiksi tälle tuotteelle: