Kierukkavaihdemoottori NORDilta
Räätälöityä käyttöteknologiaa
Yleismallisen runkonsa ansiosta NORD-kierukkavaihteet on mahdollista konfiguroida nopeasti ja helposti eri käyttötarkoituksiin. Kierukkavaihdemoottori kannattaa valita NORDin laadukkaasta kierukkavaihdemoottorivalikoimasta, sillä NORD tunnetaan valmistamistaan tehokkaista, hiljaisista ja modulaarisista teollisuuden ratkaisuistaan. Tutustu vaihtoehtoihin tällä sivulla tarkemmin ja lue moottoreidemme eduista.
UNIVERSAL SI -kierukkavaihde
Suuren tehotiheyden kierukkavaihde
UNICASE-lieriökierukkavaihde
Tasaisesti käyvä kierukkavaihde
Kierukkavaihdemoottori suurella välityssuhteella
NORDin kierukkavaihdemoottorit ovat erityisen vahvoja sovelluksissa, joissa tarvitaan suuria välityssuhteita. Kierukkavaihdemoottorimme sopivat siten optimaalisesti vaativaan sisälogistiikkaan, pakkaustekniikkaan ja elintarviketeollisuuteen. On ainakin neljä hyvää syytä valita kierukkavaihdemoottori NORDin valikoimasta.
Miksi meidän kierukkavaihdemoottori?
- Lujarakenteisia
Kierukkavaihdemoottorimme tarjoavat suuren ylikuormakapasiteetin - Käyttäjäystävällisiä
Pesunkestävät versiot mahdollistavat käyttöjen helpon ja tehokkaan puhdistuksen. - Korroosiosuojattuja
Optiona saatava syvävaikutteinen pintakäsittely estää korroosion. - Joustavia
Modulaariset komponenttimme antavat käyttäjille maksimivapauden.
Kierukkavaihdemoottori on vain yksi valmistamamme ratkaisu, sillä saat meiltä myös muut teollisuudessa käytettävät korkealaatuiset käyttölaitteet. Ota yhteyttä NORDiin
UNIVERSAL SI -kierukkavaihteet
Modulaarinen järjestelmä antaa maksimijoustavuuden! Käyttökohteita on lukemattomia ja jokaisella käytöllä on omat erityisvaatimuksensa. SI-sarjan UNIVERSAL-kierukkavaihdemoottoreihin voit yhdistää kaikki tarvittavat komponentit sovellusta varten.
UNIVERSAL-kierukkavaihteet tekevät vaikutuksen suurella tehotiheydellään ja pienellä tilantarpeellaan.
Perusrunkoon koottujen yleiskäyttöisten vaihteiden lisäksi tarjoamme monia helposti konfiguroitavia lisäkomponentteja.
Lue lisää modulaarisista SI-kierukkavaihdemoottoreista!
UNIVERSAL-kierukkavaihde SMI
Laitoksen ja laitteiden helppo puhdistettavuus on tärkeää etenkin hygienian kannalta erittäin vaativissa kohteissa, kuten elintarvike- tai lääketeollisuudessa. Tämän vuoksi SMI-sarjamme UNIVERSAL-kierukkavaihdemoottorien pinta on sileä.
Toimitamme näitä vaihdemoottoreita valinnaisesti IEC- tai NEMA-laippamoottoreilla sekä integroidulla moottorilla.
UNICASE-kierukkavaihdemoottorit
Näissä yhdistyvät kompaktius ja tehokkuus. Vuonna 1981 NORDin suunnittelijat tekivät pioneerityötä ja kehittivät ainutlaatuisen UNICASE-konseptin, joka yhdistää vaihteen kaikki osat yksiosaiseen runkoon. Tuolloin kukaan ei vielä aavistanut, että tästä rakenteesta tulisi mullistava – ja itse asiassa maailmanlaajuinen vaihdemoottorien rakennestandardi.
UNICASE-rungon menestyksen syy on yksinkertainen: vaihteen osien kompaktin järjestelyn ansiosta vaihdemoottorit kestävät suurempia käyttömomentteja ja niiden aksiaalinen ja radiaalinen kuormitettavuus on parempi. Kaikki kierukkavaihteissa käytettävät sähkömoottorit ovat saatavana myös tähän versioon.
Lue lisää, miten UNICASE-kierukkavaihteemme ovat optimoineet Ranskan postipalveluja tuottavan Chronopostin logistiikan.
Kysytty laitetoimittaja vaativalle teollisuudelle
NORD on yksi maailman johtavista mekaanisten ja sähköisten voimansiirtojärjestelmien valmistajista. Yhtiömme nousu voimansiirtojärjestelmien valmistajien eliittiin perustuu päämäärätietoiseen ja uraauurtavaan työhömme, tuotekehitykseemme ja innovatiivisuuteemme sekä ennen muuta johdonmukaiseen asiakkaidemme palveluun ja heidän kuuntelemiseensa. Teemmekin tiivistä yhteistyötä teollisuudessa toimivien asiakkaidemme kanssa – pyrkien löytämään jokaisen tilanteeseen ihanteellisen voimansiirtoratkaisun.
Faktaa laadusta
NORDin käyttölaitteet on mitoitettu ja valmistettu DIN 3990-, NIEMANN- ja AGMA-standardien mukaisesti. Lisäksi DIN ISO 9001 -sertifikaatti on osoitus laadunhallintamme järjestelmällisyydestä. Räjähdysvaarallisten alueiden turvaamisessa olimme jopa lainsäädäntöä edellä ja kehitimme tuoteohjelmaamme jo varhaisessa vaiheessa nykyisten ATEX-standardien mukaiset tuotteet. Mutta sekään ei riitä meille. Päämäärätietoinen kehitys on meillä systemaattista. Tutustu laatuumme tarkemmin
NORD numeroina
Yrityksen historia alkaa vuodesta 1965, jolloin NORD perustettiin. Nykyinen liikevaihto on jo noin 900 miljoonaa euroa. NORDin pääkonttori sijaitsee Bargteheiden kaupungissa Saksassa, joka sijaitsee vajaat 30 kilometriä Hampurista koilliseen. Sen lisäksi NORDilla on kokoonpanotehtaita ja huoltopisteitä yli 60 maassa, mukaan lukien Suomessa. Yrityksen yli 4000 työntekijää varmistavat tuotteiden nopean toimituksen ja parhaan mahdollisen palvelun.