Újdonságok –
A NORD UNIVERSAL motor a 0,12–45 kW-os teljesítménytartományban elérhető.
A sokoldalú: A NORD új sorozatú UNIVERSAL motorokkal bővíti a kínálatát a 0,12–45 kW-os teljesítménytartományban. Mind a 20 változat rendelkezik a legelterjedtebb szabványok szerinti tanúsítással, és a világ bármely részén üzembe állítható.
Bargteheide, 2020-04-14
Európában, az Egyesült Államokban, Oroszországban, Kínában, Indiában és számos más országban: A NORD UNIVERSAL motor CE-, UL-, CSA-, CCC-, ISI- és EAC-tanúsítvánnyal rendelkezik, és megfelel a vonatkozó minimális hatékonysági követelményeknek. Ennek köszönhetően az univerzális motor a világ legjelentősebb piacain használatba állítható. A Bureau Veritas által végzett tanúsítás alapján a motor alkalmas a tengeren és a vízpartokon való használatra is.
A NORD UNIVERSAL motor négy szabványfeszültséggel üzemel: 380 V 50 Hz, 400 V 50 Hz, 415 V 50 Hz és 460 V 60 Hz; emellett a 440 V 60 Hz és a 480 V 60 Hz-en való működtetés is lehetséges. A motorok a 63–225 közötti IEC-méretekben elérhetők talpas szerelésű motorként (B3), peremes szerelésű motorként (B5 vagy B14), valamint NEMA C peremmel rendelkező vagy NEMA talpas szerelésű motorként (ez utóbbi az USA piacának való megfelelés érdekében). Közvetlenül a NORD-hajtásegységre szerelve a NORD UNIVERSAL motor kompakt, nagyobb teljesítményű hajtásmegoldásnak tekinthető.
A NORD motorok standard módon hőmérséklet-érzékelővel rendelkeznek. IP 55 védettséggel és a 155 (F) hőmérsékleti osztály előírásai szerint készülnek. Szükség szerint IP 66 védettséggel is elérhetők. A NORD UNIVERSAL motorhoz elérhető további opciók közé tartoznak a dugós motorcsatlakozók, egy vagy két védőfedél, a kondenzációgátló fűtés, a mechanikus fék és a külső ventilátorok.